17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ハンドピースグラインダーHP-300 61300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密ハンドピースグラインダーHP-300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61300

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品ございません

ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。滑らかな曲線の斬新なデザイン、フィードバック回路による高トルクを実現。加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
ハンドピース
付属品
コントロールユニット機能
正転・逆転可能
コントロールユニット回転速度
無段変速2,500~35,000 min -1
コントロールユニット電源
100V 50/60Hz 80W
コントロールユニット重量
2,200g
コントロールユニット連続ランテスト
24時間(無負荷時)
コントロールユニット電源ケーブル(mm)
1770
コントロールユニット本体寸法(mm)
W127×D186×H115
ハンドピース電源
コントロールユニットより DC 0~32V
ハンドピーストルク(gf・cm)
480

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト