17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ハンドピースグラインダーHP-200S 61202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密ハンドピースグラインダーHP-200S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61202

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです
・コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます
・コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)にパワーアップ、正転・逆転機能も内蔵しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
ハンドピース
付属品
コントロールユニット機能
正転・逆転可能
コントロールユニット回転速度
無段変速 0~35,000 min -1
コントロールユニット電源
100V 50/60Hz 65W
コントロールユニット重量
1,200g
コントロールユニット連続ランテスト
3時間(無負荷時)
コントロールユニット電源ケーブル(mm)
1400
コントロールユニット本体寸法(mm)
W110×D145×H88
ハンドピース電源
コントロールユニットより DC 0~32V
ハンドピーストルク(gf・cm)
220

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト