ツール用品技術窓口

斬鉄帯鋸盤 BS-23 65231

斬鉄帯鋸盤 BS-23

通常単価(税別)
342,234
税込単価
376,457
通常出荷日:8日目

【特長】・静音&美切面、ステンレスも切断できるメタルカッティングバンドソーです・ステンレスや鉄材で50...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バンドソー
  • パッケージ内容
    斬鉄帯鋸盤 BS-23/バイメタル刃 1ヶ/金属・木工切断用はがね刃 1ヶ/安全眼鏡(ゴーグルタイプ) 1ヶ/取扱説明書
  • テーブル寸法 (mm)
    W300×D300
  • フトコロ奥行 (mm)
    205
  • フトコロ高さ (mm)
    158
  • 最大切断能力 
    ステンレス板 50mm厚/鉄板 50mm厚/木工 150mm厚/樹脂 150mm厚
  • 鋸刃周長 (mm)
    1,550
  • 鋸刃幅
    13mm最大
  • 回転速度 (m/min)
    (50Hz)38 (60Hz)45
  • 定格電圧 (V)
    100
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • 定格消費電力 (W)
    590
  • 重量
    自重42.0kg/梱包時55kg
  • 本体寸法 (mm)
    W570×D490×H785
  • 台座寸法 (mm)
    W455×D340

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

65231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプパッケージ内容テーブル寸法フトコロ奥行フトコロ高さ最大切断能力 鋸刃周長鋸刃幅回転速度定格電圧定格周波数定格消費電力重量本体寸法台座寸法
65231バンドソー斬鉄帯鋸盤 BS-23/バイメタル刃 1ヶ/金属・木工切断用はがね刃 1ヶ/安全眼鏡(ゴーグルタイプ) 1ヶ/取扱説明書W300×D300mm205mm158mmステンレス板 50mm厚/鉄板 50mm厚/木工 150mm厚/樹脂 150mm厚1,550mm13mm最大(50Hz)38m/min(60Hz)45m/min100V50/60Hz590W自重42.0kg/梱包時55kgW570×D490×H785mmW455×D340mm

65231の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
パッケージ内容
斬鉄帯鋸盤 BS-23/バイメタル刃 1ヶ/金属・木工切断用はがね刃 1ヶ/安全眼鏡(ゴーグルタイプ) 1ヶ/取扱説明書
テーブル寸法(mm)
W300×D300
フトコロ奥行(mm)
205
フトコロ高さ(mm)
158
最大切断能力 
ステンレス板 50mm厚/鉄板 50mm厚/木工 150mm厚/樹脂 150mm厚
鋸刃周長(mm)
1,550
鋸刃幅
13mm最大
回転速度(m/min)
(50Hz)38 (60Hz)45
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
590
重量
自重42.0kg/梱包時55kg
本体寸法(mm)
W570×D490×H785
台座寸法(mm)
W455×D340
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
65231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342,234
( 376,457 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音&美切面、ステンレスも切断できるメタルカッティングバンドソーです
・ステンレスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です
・フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

斬鉄帯鋸盤 BS-23の型番65231のページです。 型番65231に関する仕様情報を記載しております。
斬鉄帯鋸盤 BS-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斬鉄帯鋸盤 BS-23
バンドソー替刃 BSB-6W
カットオフバイメタルバンドソー
ロータリバンドソー CB18FE
パイプ受台
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)
メーカーミスターマイスターSK-11トラスコ中山HiKOKI(旧日立工機)アサダ新ダイワ工業
通常価格342,2342,3325,552 -269,61618,585230,459
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプバンドソーその他関連商品ハンドソー用のこ刃バンドソーその他関連商品バンドソー
パッケージ内容斬鉄帯鋸盤 BS-23/バイメタル刃 1ヶ/金属・木工切断用はがね刃 1ヶ/安全眼鏡(ゴーグルタイプ) 1ヶ/取扱説明書-----
テーブル寸法(mm)W300×D300-----
フトコロ奥行(mm)205-----
フトコロ高さ(mm)158-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング