ツール用品技術窓口
ロータリーテーブルで割り出し加工を行うためのアタッチメントです。ロータリーテーブル必須です。
【特長】
・ロータリーテーブル用のオプションで、割出作業を行うために使います
・2~1080の分割が行えます
・円周上に30°ずつの穴あけを行うというような加工に利用します
割出一覧表 ウォームギヤの比率1:72
| No. | 分割数 | 角度 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 180° |
| 2 | - | 175° |
| 3 | - | 170° |
| 4 | - | 165° |
| 5 | - | 160° |
| 6 | - | 155° |
| 7 | - | 150° |
| 8 | - | 145° |
| 9 | - | 140° |
| 10 | - | 135° |
| 11 | - | 130° |
| 12 | - | 125° |
| 13 | 3 | 120° |
| 14 | - | 115° |
| 15 | - | 110° |
| 16 | - | 105° |
| 17 | - | 100° |
| 18 | - | 95° |
| 19 | 4 | 90° |
| 20 | - | 85° |
| 21 | - | 80° |
| 22 | - | 75° |
| 23 | 5 | 72° |
| 24 | - | 70° |
| 25 | - | 65° |
| 26 | 6 | 60° |
| 27 | - | 55° |
| 28 | 7 | - |
| 29 | - | 50° |
| 30 | 8 | 45° |
| 31 | 9 | 40° |
| 32 | 10 | 36° |
| 33 | - | 35° |
| 34 | 12 | 30° |
| 35 | 14 | - |
| 36 | - | 25° |
| 37 | 15 | 24° |
| 38 | 16 | 22-1/2° |
| 39 | - | 20° |
| 40 | 20 | 18° |
| 41 | 21 | - |
| 42 | - | 16° |
| 43 | 24 | 15° |
| 44 | 27 | 13-1/3° |
| 45 | 28 | - |
| 46 | 30 | 12° |
| 47 | 32 | 11-1/4° |
| 48 | 36 | 10° |
| 49 | 40 | 9° |
| 50 | 42 | - |
| 51 | 45 | 8° |
| 52 | 48 | 7-1/2° |
| 53 | 54 | 6-2/3° |
| 54 | 56 | - |
| 55 | 60 | 6° |
| 56 | 72 | 5° |
| 57 | 84 | - |
| 58 | 90 | 4° |
| 59 | 96 | 3-3/4° |
| 60 | 108 | 3-1/3° |
| 61 | 120 | 3° |
| 62 | 135 | 2-2/3° |
| 63 | 144 | 2-1/2° |
| 64 | 180 | 2° |
| 65 | 216 | 1-2/3° |
| 66 | 270 | 1-1/3° |
| 67 | 288 | 1-1/4° |
| 68 | 360 | 1° |
| 69 | 540 | 40° |
| 70 | 1080 | 20° |

ミスターマイスター
ミニフライス盤LittleMilling1

ミスターマイスター
芯出しバー

ミスターマイスター
精密卓上フライス盤LittleMilling9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):6,780円

マキタ
ヒートガン HG6031VK
4.7通常価格(税別):11,552円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):13,016円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8通常価格(税別):580円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円