ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

センタードリル

通常単価(税別)
2,722
税込単価
2,994
通常出荷日:8日目

旋盤でワークピース(材料)の端面にセンター穴をあける時に用いるドリル。センター穴をあけて、回転センター...

詳細を確認

型番:

62599
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62599の仕様・寸法情報

基本セット
センタードリル
角度目盛
60°
直径(mm)
1.5×5mm
刃材質
ハイス
内容数
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62599
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,722
( 2,994 )
8日目

詳細情報

基本情報

旋盤でワークピース(材料)の端面にセンター穴をあける時に用いるドリル。センター穴をあけて、回転センターやレースセンターで固定します。
【特長】
・長物の端面に回転センターなどで押し支えるためのセンター穴を加工するために用います
・ドリル穴加工を行う時の下穴用にも最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタードリルの型番62599のページです。 型番62599に関する仕様情報を記載しております。
センタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタードリル
Compact9用面板φ160mm
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
Compact7用トップスライド
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格2,7229,15350,88056,77221,03845,677
通常出荷日8日目6日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セットセンタードリル面板、取付ボルト3ヶ超硬突切りチップコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナ超硬菱形チップトップスライド、Tスロットナット、ボルト
角度目盛60°----±45°
直径(mm)1.5×5mm160-ホルダー直径 80--
刃材質ハイス-----
内容数1-10-10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト