ツール用品技術窓口
精密ミニ旋盤コンパクト3を木工旋盤と同じように使用するためのアタッチメント。
【特長】
・木工旋盤のようにチゼルを使って木材加工を行いたい時のアタッチメントです
・別途木工チゼルが必要です

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
3.5通常価格(税別):25,200円

ミスターマイスター
Compact7用ケレ
0通常価格(税別):3,100円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):6,780円

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,359円~

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円