17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサート用 ロックピン

通常単価(税別)
1,1701,590特別価格
税込単価
1,2871,749特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・旋削工具用部品です。適合ホルダ:MPバイト/D形ボーリングヘッド、MLバイト、SLバイト

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合ホルダ

寸法 a

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 e

(mm)

最小発注数量
674-4419
MPバイト/D形ボーリングヘッド
6
3.7
4
17
11.1
1個
674-4443
MPバイト/D形ボーリングヘッド
7.5
4.9
4.5
17.2
11.5
1個
674-4761
MLバイト
7.75
24
5.03
7
4.9
1個
674-4770
MLバイト
7.75
30
5.03
7
4.9
1個
677-4458
SLバイト
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,3391,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,339
( 1,473 )
4日目
1,1701,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,1701,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削工具用部品です。
適合ホルダ:MPバイト/D形ボーリングヘッド、MLバイト、SLバイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート用 ロックピンのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
折損品の交換
3
満足度:3.0
バイトのクランプ部品。トルクをかけづらいネジ構造なので、この部品でなくともネジ孔がになることがある。また、この思いのほか...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサート用 ロックピン
インサート用 ロックねじ
ロックピン(FF3000形用)
レバーロック式P形バイト用スプリングピン
インサート用 シート
シートピン
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアルイスカル
通常価格1,170-180 -2,180230 -1,360 -776
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ピンねじピンピンシート・敷板ピン
よく一緒に購入される商品

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング