17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニット止ねじ

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:2日目

【特長】・旋削工具用部品です。適合ホルダ:ハイボアファン角度θ(°):82

  • 適合ホルダ
    ハイボアファン
  • 角度θ (°)
    82
  • 部品名
    ユニット止ねじ
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 a

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 e

(mm)

トルク

(N・m)

最小発注数量
667-0881
5.5
M3×0.5
10
2.5
2
1.5
1個
667-0890
7
M3.5×0.6
12
2.9
2
1.5
1個
667-0903
9.3
M5×0.8
16
3.6
3
3.3
1個
667-0911
4.4
M3×0.5
7
2.1
2
1.5
1個
667-0920
5.5
M3×0.5
7
2.5
2
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
2日目
480
( 528 )
2日目
480
( 528 )
2日目
480
( 528 )
2日目
480
( 528 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削工具用部品です。
適合ホルダ:ハイボアファン
角度θ(°):82

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット止ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット止ねじ
セットねじ
駒用ねじ
シート止めピンおよびクランプレバー
セットボルト
トルクスプラスレンチ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格4804401,050240 -1,0601,190 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
適合ホルダハイボアファンF形ボーリングバーBRE形LLバイト/P形ボーリングバー/D形ボーリングヘッド/HSK工具/KSMG形/LLカートリッジISO形/ハイボアファインOCTACUT形-
角度θ(°)8210120-60-
部品名ユニット止ねじセットねじ駒用ねじシート止めピンおよびクランプレバー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト