17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アキシャルスプリング

通常単価(税別)
260
税込単価
286
通常出荷日:2日目

【特長】・旋削工具用部品(アキシャルスプリング)です。適合ホルダ:FF3000形

  • 種類
    ばね
  • 適合ホルダ
    FF3000形

型番:

HP3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP3の仕様・寸法情報

種類
ばね
適合ホルダ
FF3000形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削工具用部品(アキシャルスプリング)です。
適合ホルダ:FF3000形

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキシャルスプリングの型番HP3のページです。 型番HP3に関する仕様情報を記載しております。
アキシャルスプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキシャルスプリング
セットねじ
セットボルト
MMTEバイト用シート
TAC工具部品 敷金 ASC
MMTIボーリングバー用シート
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格2604401,0601,870 -1,680 -1,870 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目〜
種類ばねねじねじシート・敷板シート・敷板シート・敷板
適合ホルダFF3000形F形ボーリングバーOCTACUT形---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト