17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

通常単価(税別)
9,78233,165特別価格
税込単価
10,76036,482特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステムです...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッドの寸法

IM×-R4F 4枚刃ラフィングヘッド:関連画像

寸法図1

 

(単位:mm)

 

呼び記号 DC APMX LH BD 刃数 材種
EP7020
IMX10R4F10010 10 10.5 16 9.7 4 1
IMX12R4F12012 12 12.5 19 11.7 4 1
IMX16R4F16016 16 16.5 24 15.5 4 1
IMX20R4F20021 20 21 30 19.5 4 1
IMX25R4F25026 25 26 37.5 24.5 4 1

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

首径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
10
10.5
16
9.7
668-6265
1個
12
12.5
19
11.7
668-6401
1個
16
16.5
24
15.5
668-6541
1個
20
21
30
19.5
668-6699
1個
25
26
37.5
24.5
668-6800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,782
( 10,760 )
2日目
12,76212,379
( 13,617 )
2日目
19,028
( 20,931 )
2日目
24,924
( 27,416 )
2日目
33,165
( 36,482 )
2日目

詳細情報

基本情報

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステムです。
【特長】
・ラフィング刃形により切削抵抗が低減され、機械剛性やワーク剛性が低い場合に有効です。
・ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保します。
【用途】
・機械剛性やワーク剛性が低い場合に適用します。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド
iMX-RC4F-C クーラントホール付き4枚刃ラフィングラジアスヘッド
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状弱ねじれタイプ PXM PXNL
TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒加工用カッタヘッド 長刃長 VED形
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジーオーエスジータンガロイタンガロイ
通常価格9,782-15,588 -9,199 -9,199 -6,270 -8,690 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)4444--
材種EP7020EP7020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ラフィングエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング