17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 仕上げ区分

    ~mm
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • ~mm
  • 刃径公差(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

通常単価(税別)
8,30862,096
税込単価
9,13968,306
通常出荷日:3日目~4日目

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステムです...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

IMX-S4HV 4枚刃制振スクエアヘッドの詳細

IMX-S4HV 4枚刃制振スクエアヘッド イメージ

IMX-S4HV 4枚刃制振スクエアヘッド イメージ

IMX-S4HV 4枚刃制振スクエアヘッド 長刃タイプ イメージ

IMX-S4HV 4枚刃制振スクエアヘッド 長刃タイプ イメージ

IMX-S4HV 4枚刃制振スクエアヘッドの寸法

寸法図1/寸法図2

寸法図1/寸法図2

寸法図3

寸法図3

 

(単位:mm)

 

呼び記号DCAPMXLHBD刃数材種
EP7020
IMX10S4HV100101010.5169.741
IMX10S4HV120121212.5199.742
IMX12S4HV120121212.51911.741
IMX12S4HV140141414.522.511.742
IMX16S4HV160161616.52415.541
IMX16S4HV180181818.52715.542
IMX20S4HV2002120213019.541
IMX20S4HV2202322233319.542
IMX25S4HV25026252637.524.541
IMX25S4HV28029282941.524.542
IMX25S4HV30031303143.524.542
IMX25S4HV32033323345.524.542
IMX16S4HV1603216324015.543
IMX20S4HV2004020405019.543
IMX20S4HV2002020203019.541
IMX25S4HV25025252537.524.541

型番リスト

表示件数

仕上げ区分

外径(D)

(φ)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

ヘッド長

(mm)

首径

(mm)

刃径公差

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
その他
10
10
16
-
9.7
1
-0.020~0
2D/3D
1個
その他
12
12.5
19
-
9.7
2
-0.020~0
3D
1個
その他
12
12
19
-
11.7
1
-0.020~0
2D/3D
1個
その他
14
14.5
22.5
-
11.7
2
-0.030~0
3D
1個
その他
16
16
24
-
15.5
1
-0.030~0
2D/3D
1個
その他
16
32
40
-
15.5
3
-0.030~0
3D
1個
その他
18
18.5
27
-
15.5
2
-0.030~0
3D
1個
その他
20
20
30
-
19.5
1
-0.030~0
-
1個
その他
20
40
50
-
19.5
3
-0.030~0
3D
1個
その他
22
23
33
-
19.5
2
-0.030~0
3D
1個
その他
25
25
37.5
-
24.5
1
-0.030~0
-
1個
その他
28
29
41.5
-
24.5
2
-0.030~0
3D
10個
その他
30
31
43.5
-
24.5
2
-0.030~0
3D
1個
その他
32
33
45.5
-
24.5
2
-0.030~0
3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,308
( 9,139 )
3日目
11,524
( 12,676 )
4日目
9,945
( 10,940 )
4日目
14,338
( 15,772 )
3日目
15,946
( 17,541 )
3日目
27,068
( 29,775 )
3日目
22,378
( 24,616 )
3日目
19,312
( 21,243 )
4日目
32,294
( 35,523 )
3日目
26,666
( 29,333 )
3日目
27,064
( 29,770 )
3日目
43,248
( 47,573 )
4日目
51,724
( 56,896 )
4日目
62,096
( 68,306 )
4日目

詳細情報

基本情報

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステムです。
【特長】
・不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し安定切削を実現する制振スクエアタイプです
・長刃タイプも有ります
・ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保します
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高硬度材に対してさまざまな加工を施す際に使用
4
満足度:4.0
高硬度材に対して球面加工などのさまざまな加工を施す際に使用しています。値段と切れ味で選定し購入しました。いろいろな刃物を...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド
IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド
IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド
IMX-S3A アルミニウム合金加工用 3枚刃スクエアヘッド
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) IMX-S4HV-S
制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格8,308-11,089 -8,308 -7,839 -29,30812,152 -
通常出荷日3日目〜1日目〜3日目〜3日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み--側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)443343
基本形状スクエアスクエアスクエアスクエア--
仕様スクエア、制振ハイヘリ、制振ハイヘリ、制振アルミニウム合金加工用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング