17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 仕上げ区分

    ~mm
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 刃径公差(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド

通常単価(税別)
8,30827,064
税込単価
9,13929,770
通常出荷日:3日目~4日目

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステム。【...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

IMX-S3HV 3枚刃制振スクエアヘッド 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

肩削り加工(L/D=3)

IMX-S3HV 3枚刃制振スクエアヘッド 推奨切削条件表

溝加工

IMX-S3HV 3枚刃制振スクエアヘッド 推奨切削条件表2

縦送り加工

IMX-S3HV 3枚刃制振スクエアヘッド 推奨切削条件表3

切削条件時の注意

  • 注1) ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注2) 制振タイプは一般刃タイプと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
  • 注3) 送り量は、1回転当たりの送り量を掲載しています。

適用被削材

IMX-S3HV 3枚刃制振スクエアヘッド 適用被削材

型番リスト

表示件数

仕上げ区分

外径(D)

(φ)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

ヘッド長

(mm)

首径

(mm)

刃径公差

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
その他
10
8
16
-
9.7
-0.020~0
2D/3D
1個
その他
12
9.6
19
-
11.7
-0.020~0
-
1個
その他
16
12.8
24
-
15.5
-0.030~0
-
1個
その他
20
16
30
-
19.5
-0.030~0
-
1個
その他
25
20
37.5
-
24.5
-0.030~0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,308
( 9,139 )
4日目
10,404
( 11,444 )
4日目
16,184
( 17,802 )
4日目
19,312
( 21,243 )
3日目
27,064
( 29,770 )
4日目

詳細情報

基本情報

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステム。
【特長】
・1本で肩削り加工・溝加工・突き加工が可能な3枚刃エンドミル
・不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現
・ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保
・アプリケーションに応じた多彩なヘッド交換が可能であり、経済性に優れる
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド
IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド
IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド
IMX-S3A アルミニウム合金加工用 3枚刃スクエアヘッド
制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズ
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) IMX-S4HV-S
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格8,308-8,308 -11,089 -7,839 -12,152 -29,308
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目〜3日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)-
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)344334
基本形状スクエアスクエアスクエアスクエア--
仕様ハイヘリ、制振スクエア、制振ハイヘリ、制振アルミニウム合金加工用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング