17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

通常単価(税別)
10,98832,093
税込単価
12,08735,302
通常出荷日:2日目

不等カーブR切れ刃の採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し安定切削を実現

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外径(D)(φ)

  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • ボール半径(mm)

  • 首径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

ボール半径

(mm)

首径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
10
10.5
16
5
9.7
664-6000
1個
12
12.5
19
6
11.7
664-6077
1個
16
16.5
24
8
15.5
664-6140
1個
20
21
30
10
19.5
664-6221
1個
25
26
37.5
12.5
24.5
664-6310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,988
( 12,087 )
2日目
13,668
( 15,035 )
2日目
19,765
( 21,742 )
2日目
25,393
( 27,932 )
2日目
32,093
( 35,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

不等カーブR切れ刃の採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し安定切削を実現

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッドのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している部品加工に使用しています。手持ちのサイズがなかったので、今回新しく交換式のこの商品と交換式エンドミルホ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド
IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド
IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド
IMX-B4S 高硬度鋼用4刃ボールヘッド
iMX-B4WH-S クーラントホール付き4枚刃ワイドボールヘッド
iMX-B3FV 高能率加工用3枚刃制振ボールヘッド
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格10,988-14,204 -13,132 -18,223 -19,175 -10,697 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
加工用途曲面曲面曲面曲面曲面側面 / 曲面
仕上げ区分その他その他その他その他仕上げ加工その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)446443
材種EP7020EP7020EP7020EP8110EP7020EP8120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング