ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

    通常単価(税別)
    10,000
    税込単価
    11,000
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    PC対応、真の実効値測定タイプのデジタルマルチメータ。【特長】・電流/電圧レンジにMAX/MIN値表示...

    詳細を確認

    型番:

    DT9602R+
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DT9602R+の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~1000
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電流(A)
    0~10
    測定範囲:交流電流(A)
    0~10
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~40M
    測定範囲:容量(F)
    0~4000μ
    測定範囲:周波数(Hz)
    9.999~10M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    あり
    バーグラフ表示
    あり
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    あり(オプション不要)
    電源
    006P×1
    寸法(mm)
    98×39×180
    本体質量(g)
    300
    付属品
    テストリード、テスト用電池、取扱説明書、パソコン接続キット
    デューティー比
    0.1%~99.9%
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DT9602R+
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    PC対応、真の実効値測定タイプのデジタルマルチメータ。
    【特長】
    ・電流/電圧レンジにMAX/MIN値表示機能。
    ・RS232C通信機能搭載。PC接続キット標準付属でPCでのデータ管理が可能。
    ・静電容量、周波数、デューティー比の測定も可能。
    ・多機能6,000カウントバーグラフ付き。温度測定レンジ付き。
    ・バックライト付き。
    【用途】
    ・電気/電子回路の製作、修理に。
    ・電気工事における送電前の電圧チェック。回路の導通チェックに。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータ

    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+:関連画像

    外観1

    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+:関連画像

    外観2

    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+:関連画像

    付属品

    DC V600mV/6V/60V/600V/1000V
    AC V6V/60V/600V/750V
    DC A600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
    AC A600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
    Ω600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
    静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
    周波数9.999Hz~10MHz
    使用環境温度:-50℃~700℃
    デューティー比0.1%~99.9%
    電源006P(9V)×1
    サイズ98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g
    付属品テストリード・パソコン接続キット・電池(お試し電池)・取扱説明書

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+の型番DT9602R+のページです。 型番DT9602R+に関する仕様情報を記載しております。
    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+
    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520
    デジタルマルチメータ MT-4510
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
    カード型マルチメータ MT-4050
    メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
    通常価格10,0008,0685,0384,7453,9883,650
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
    レンジ切替自動自動自動自動自動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~6000~6000~450
    よく一緒に購入される商品

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング