ツール用品技術窓口
大型液晶&バーグラフ表示。【特長】・デジタル3定格タイプ。・キャリングケース付。・メモリー機能付。・デ...
詳細を確認大型液晶&バーグラフ表示。
【特長】
・デジタル3定格タイプ。
・キャリングケース付。
・メモリー機能付。
・データホールド機能付。

キャリングケースが付いてコンパクトに収納。

付属品

外形写真
| 定格測定電圧 | 250V | 500V | 1000V |
|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 4/40/400/2000MΩ | 4/40/400/2000MΩ | 4/40/400/2000MΩ |
| 分解能 | 1/10/100KΩ/1MΩ | 1/10/100KΩ/1MΩ | 1/10/100KΩ/1MΩ |
| 確度 | ±3.5%+8dgt(4~400MΩ) 左記以外±5.0%+8dgt | ||
| ACV | 300/600V(分解能:1V) | ||
| 導通テスト | 400Ω(分解能0.1Ω) | ||
| その他 | メモリ/データホールド機能・キャリングケース付 | ||
| 電源 | DC12V(AA1.5V×8) | ||
| 寸法・重量 | 160(W)×100(H)×43(D)mm 約700g | ||
型番:MT-2401
| 定格測定電圧 | 125V | 250V | 500V |
|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 4/40/400/1000MΩ | 4/40/400/2000MΩ | 4/40/400/2000MΩ |
| 分解能 | 1/10/100KΩ/1MΩ | 1/10/100KΩ/1MΩ | 1/10/100KΩ/1MΩ |
| 確度 | ±3.5%+8dgt(4~400MΩ) 左記以外±5.0%+8dgt | ||
| ACV | 600V(分解能:1V) | ||
| 導通テスト | 400Ω(分解能0.1Ω) | ||
| その他 | メモリ/データホールド機能・キャリングケース付 | ||
| 電源 | DC12V(AA1.5V×8) | ||
| 寸法・重量 | 160(W)×100(H)×43(D)mm 約700g | ||
型番:MT-2402


マザーツール
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三和電気計器
絶縁抵抗計 PDM5219S
5通常価格(税別):19,666円

日置電機
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
0通常価格(税別):42,286円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~