ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

    通常単価(税別)
    17,72117,189
    税込単価
    19,49318,908
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    真の実効値測定モデル。【特長】・交流/直流600A、電圧、抵抗、導通レンジ付き・データホールド、ピーク...

    詳細を確認

    型番:

    MT-120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT-120の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0~600
    測定範囲:直流電流(A)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    25
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    単4乾電池×2
    JANコード
    4986702101411
    寸法(mm)
    62×36×210
    本体質量(g)
    270
    付属品
    携帯用ケース、テストリード、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT-120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,72117,189
    ( 18,908 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    真の実効値測定モデル。
    【特長】
    ・交流/直流600A、電圧、抵抗、導通レンジ付き
    ・データホールド、ピークホールド機能付き
    ・暗所での測定に便利なバックライト付き
    ・HV/EV自動車の電気系統測定に最適
    【用途】
    ・負荷電流の測定、配電盤のチェック、単芯ケーブルの測定に最適

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    HV/EV自動車の電気系統測定に最適

    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120:関連画像

    交流/直流デジタルクランプメータMT-120の使用例

    製品仕様

    表示最大6200カウント 文字高10mm
    動作方法二重積分方式
    安全規格IEC61010 CATⅢ600V
    被測定導体径最大φ25mm
    レンジ切換オートレンジ
    サンプリング約3回/秒
    オートパワーオフ最終操作の約30分後
    使用環境0~40℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
    保存環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
    電源単4電池×2 連続使用時間:約50時間
    寸法・重量62(W)×210(H)×36(D)mm 約270g
    付属品携帯用ケース、テストリード、取説、電池
     レンジ分解能精度
    DC/ACA60A0.01A±(2%+5dgt)
    600A0.1A±(3%+5dgt)
    DCV600V0.1V±(1%+2dgt)
    ACV600V±(1.2%+5dgt)
    Ω1000Ω0.1Ω±(1%+2dgt)
    導通チェック約40Ω以下でブザー音

    開発秘話

     

    自動車の消費電流をマルチメータで測定する場合、バッテリの線を外す必要があり、トラブルが多く、マルチメータ機能付きのクランプメータを開発しました。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120の型番MT-120のページです。 型番MT-120に関する仕様情報を記載しております。
    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120
    交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)
    AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708
    メーカーマザーツールマザーツール三和電気計器日置電機共立電気計器カイセ
    通常価格17,72114,89823,938 -45,979 -23,66152,303
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜6日目4日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~6000~400-6000~3000~2000
    測定範囲:直流電流(A)0~6000~400-6000~3000~2000
    よく一緒に購入される商品

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング