ツール用品技術窓口
挟みやすい両開き式のクランプメータ。【特長】・AC/DC電圧計・導通ブザー付・データホールド機能付・3...
詳細を確認挟みやすい両開き式のクランプメータ。
【特長】
・AC/DC電圧計・導通ブザー付
・データホールド機能付
・3200カウントバーグラフ付
・オートパワーオフ機能付
【用途】
・負荷電流の測定や、単芯ケーブルの測定に
・配電盤のチェックに

外観
| - | レンジ | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| AC A | 300/600A | 100mA | ±2.0%+5dgt |
| AC V | 3V | 1mV | ±2.0%+4dgt |
| 30V | 10mV | ||
| 300V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ||
| DC V | 300mV | 100μV | ±1.5%+2dgt |
| 3V | 1mV | ||
| 30V | 10mV | ||
| 300V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ||
| Ω | 300Ω | 0.1Ω | ±2.0%+4dgt |
| 導通チェック | 導通ブザー<20Ω | ||
| 測定導体径 | Max.φ42mm | ||
| 電源 | LR-44(1.5V)×2 | ||
| サイズ | 65(W)×184(H)×23(D)mm 約120g | ||

電圧測定
電圧を測定する場合は、図 1 のように電圧計(測定器)を回路に並列に当てれば良いので、回路を変更する必要がない。

電流測定
電流の測定では図 2 のように電流計を回路を回路に直列に接続する必要があるので、回路を一度切断しなければならない。
さらに、測定が終われば、切断した箇所を接続し直さなければならず、電圧の測定と比べて面倒。

電流を電圧に変換
このため、多くの場合図 3 のように予め回路に抵抗を接続しておき、その抵抗両端の電圧降下を測定することで、電流の測定を電圧の測定に置き換えることが広く行われている。このときの抵抗はシャント抵抗と呼ばれる。

分流器
大きな電流を感度の高い電流計で測定する場合は、図 4 のように二つの抵抗を使って電流の通路を二手に分け、その比率と電流値を算出する。
この方法は、分流器と呼ばれ、テスタ(回路計)などで多用されている。

マザーツール
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三和電気計器
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
5通常価格(税別):23,938円~
![[EA707NA-26.28用]クリップアダプター](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007361116/223007361116_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[EA707NA-26.28用]クリップアダプター
0通常価格(税別):2,431円

日置電機
ACクランプメータ CM3289
0通常価格(税別):15,323円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~