ツール用品技術窓口
電気測定器として小型・軽量テスタ設計のACクランプメータ。【特長】・100mA~400Aまで測定可能で...
詳細を確認電気測定器として小型・軽量テスタ設計のACクランプメータ。
【特長】
・100mA~400Aまで測定可能です
・AC/DC電圧・抵抗測定可能です
・導通チェック機能付
【用途】
・負荷電流の測定、配電盤のチェック、単芯ケーブルの測定に最適



負荷電流の測定等に利用可能

付属品

ケースに収納
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
|---|---|---|---|
| AC A | 400A | 100mA | ±4.0%+5dgt |
| AC V | 4V | 1mV | ±2.0%+5dgt |
| 40V | 10mV | ||
| 450V | 100mV | ||
| 500V | 1V | ||
| DC V | 400mV | 100μV | ±1.3%+2dgt |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 450V | 100mV | ||
| 500V | 1V | ||
| Ω | 400Ω | 0.1Ω | ±2.0%+4dgt |
| 4kΩ | 1Ω | ±2.0%+2dgt | |
| 40kΩ | 10Ω | ||
| 400kΩ | 100Ω | ||
| 4MΩ | 1kΩ | ±2.0%+4dgt | |
| 40MΩ | 10kΩ | ||
| 導通チェック | 400Ω | 導通ブザー<50Ω | |
| 測定導体径 | Max.φ25mm | ||
| 電源 | 1.5V(UM-4)×2 | ||
| 寸法・重量 | 48(W)×175(H)×33(D)mm 約150g | ||


マザーツール
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三和電気計器
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
5通常価格(税別):23,938円~
![[EA707NA-26.28用]クリップアダプター](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007361116/223007361116_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[EA707NA-26.28用]クリップアダプター
0通常価格(税別):2,431円

日置電機
ACクランプメータ CM3289
0通常価格(税別):15,323円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~