ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ホームチェッカー MT-3H

    通常単価(税別)
    3,281
    税込単価
    3,609
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    家庭でも簡単に使えるテスタ。【特長】・各レンジと目盛を同色に色分けし、操作性が向上・DC/ACV測定・...

    詳細を確認

    型番:

    MT-3H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT-3Hの仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    アナログ
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 導通チェック
    レンジ切替
    手動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~30
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~300
    検電機能
    なし
    データホールド
    なし
    省電力機能
    なし
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    単3乾電池×1
    寸法(mm)
    67×30×99
    本体質量(g)
    129
    電池チェック
    1.5V、9V
    導通チェック
    約50Ω以下でブザー音
    JANコード
    4986702101251
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT-3H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,281
    ( 3,609 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    家庭でも簡単に使えるテスタ。
    【特長】
    ・各レンジと目盛を同色に色分けし、操作性が向上
    ・DC/ACV測定
    ・導通チェック、バッテリーチェック機能
    【用途】
    ・電気/電子回路の製作、修理に
    ・電気工事における送電前の電圧チェックに
    ・回路の導通チェックに

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    家庭で簡単に使えるテスタ

    外観

    外観

    DC V30V
    AC V150V/300V
    電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池
    導通チェック約50Ω以下でブザー音
    電源UM-3(1.5V)×1
    サイズ69(W)×100(H)×32(D)mm 約140g

    ホームチェッカーの使用用途

    DCV直流電圧測定

    DCV直流電圧測定

    ACV交流電圧測定

    ACV交流電圧測定

    導通チェック

    導通チェック

    バッテリー電池チェック

    バッテリー電池チェック

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホームチェッカー MT-3Hの型番MT-3Hのページです。 型番MT-3Hに関する仕様情報を記載しております。
    ホームチェッカー MT-3Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホームチェッカー MT-3H
    デジタルマルチメータ MT-4510
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520
    アナログミニテスタ MT-4B
    メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
    通常価格3,2815,0383,9884,7458,0682,400
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    アナログ/デジタルアナログデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
    レンジ切替手動自動自動自動自動手動
    測定範囲:直流電圧(V)0~300~10000~6000~6000~10000~500
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング