ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

    通常単価(税別)
    8,068
    税込単価
    8,875
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    PCデータ接続キット標準搭載されたデジタルマルチメータ。【特長】・指示板日本語対応でレンジ設定がわかり...

    詳細を確認

    型番:

    MT-4520
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT-4520の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~1000
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電流(A)
    0~10
    測定範囲:交流電流(A)
    0~10
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~40M
    測定範囲:容量(F)
    0~4000μ
    測定範囲:周波数(Hz)
    9.999~10M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    あり
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    あり(オプション不要)
    電源
    006P×1
    寸法(mm)
    98×39×177
    本体質量(g)
    300
    JANコード
    4986702202040
    付属品
    テストリード、テスト用電池、取扱説明書、パソコン接続キット
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT-4520
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,068
    ( 8,875 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    PCデータ接続キット標準搭載されたデジタルマルチメータ。
    【特長】
    ・指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい
    ・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
    ・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
    ・暗所で測定に便利なバックライト付
    ・USB通信機能搭載(パソコンキットが標準装備)
    【用途】
    ・電気/電子回路の製作や修理に便利
    ・電気工事における送電前の電圧チェック、回路の導通チェックに最適

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    指示板が日本語でわかりやすいマルチメーター

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520:関連画像

    USB通信機能搭載で測定データをPCで簡単に管理できる

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520の主な性能について

    DC V 400mV/4V/40V/400V/1000V
    AC V 400mV/4V/40V/400V/750V
    DC A 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    AC A 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    Ω 400Ω/4K/40K/400K/4M/40MΩ
    静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
    周波数 9.999Hz~10MHz
    デューティー比 0.1%~99.9%
    電源 006P(9V)×1
    標準付属品 取説・電池・テストリード・パソコン接続キット
    寸法・重量 98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g

    この商品の特長

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520:関連画像

    パソコン通信機能搭載

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520:関連画像

    Microsoft Excelでデータ使用可能

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520:関連画像

    対応OS
    (windows):ME/2000/NT4.0/XP/VISTA/7

    開発秘話

     

    MT-4520では、より環境に左右されない多用途を考慮して、バックライトを備え、またRS232によるデータ記録をコンセプトとしました。
    煩わしいチェックシート記入から解放され、計測に専念することができます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520の型番MT-4520のページです。 型番MT-4520に関する仕様情報を記載しております。
    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520
    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+
    デジタルマルチメータ MT-4510
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
    アナログミニテスタ MT-4B
    メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
    通常価格8,06811,0005,0384,7453,9882,400
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
    レンジ切替自動自動自動自動自動手動
    測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~6000~6000~500
    よく一緒に購入される商品

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング