ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    デジタルマルチメータ MT-4510

    通常単価(税別)
    5,038
    税込単価
    5,542
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    多機能4,000カウントのデジタルマルチメータ。【特長】・指示板日本語対応でレンジ設定が分かりやすい・...

    詳細を確認

    型番:

    MT-4510
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT-4510の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~1000
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電流(A)
    0~10
    測定範囲:交流電流(A)
    0~10
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~40M
    測定範囲:容量(F)
    0~4000μ
    測定範囲:周波数(Hz)
    9.999~10M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    あり
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    006P×1
    寸法(mm)
    98×39×177
    本体質量(g)
    300
    JANコード
    4986702202033
    付属品
    テストリード、テスト用電池、取扱説明書
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT-4510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,038
    ( 5,542 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    多機能4,000カウントのデジタルマルチメータ。
    【特長】
    ・指示板日本語対応でレンジ設定が分かりやすい
    ・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
    ・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
    【用途】
    ・電気・電子回路の製作や修理、電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに利用可能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    指示板が日本語対応でわかりやすいデジタルマルチメータ

    デジタルマルチメータ MT-4510:関連画像

    電気・電子回路の製作や修理などに最適

    デジタルマルチメータ MT-4510:関連画像

    校正証明書発行可能

    製品仕様

    DC V 400mV/4V/40V/400V/1000V
    AC V 400mV/4V/40V/400V/750V
    DC A 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    AC A 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    Ω 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
    静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
    周波数 9.999Hz~10MHz
    デューティー比 0.1%~99.9%
    電源 006P(9V)×1
    寸法・重量 98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g
    標準付属品 取説・電池・テストリード

    この商品の付属品について

    デジタルマルチメータ MT-4510:関連画像

    テストリード付属

    開発秘話

     

    MT-4510とMT-4520は2004年から2005年にかけて開発されました。テストリードホルダを備えたケースデザインは片手を空けることを想定したもので、実は意外かもしれませんが、たばこから着想を得ております。中国ではたばこを他人にあげるのはある種の挨拶です。そのために常に耳の上にたばこを備えている人々が昔は多くいました。このとき手は空いています。構造としては極力LCDを大きくし、かつ携帯性に優れた形を考慮し、本体の中部から下部は横幅を抑えています。
    MT-4510はマルチメータに必要なすべての基本的な機能を網羅しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマルチメータ MT-4510の型番MT-4510のページです。 型番MT-4510に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマルチメータ MT-4510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマルチメータ MT-4510
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520
    アナログミニテスタ MT-4B
    カード型マルチメータ MT-4050
    メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
    通常価格5,0383,9884,7458,0682,4003,650
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
    レンジ切替自動自動自動自動手動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~10000~6000~6000~10000~5000~450
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング