ツール用品技術窓口
マルチメータ機能搭載のハンディオシロスコープ。【特長】・4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を...
詳細を確認マルチメータ機能搭載のハンディオシロスコープ。
【特長】
・4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシロスコープ。
・USB通信機能搭載でパソコンへデータ転送可能。
【用途】
・電子機器の故障解析、音響製品の検証に便利。
・磁気ヘッドの位置調整、信号レベルの均一化調整に最適。

MT-770(20MHz)

MT-775(60MHz)
| LCD仕様 | 3.8インチ カラーLCD |
|---|---|
| 入力チャンネル数 | 2チャンネル+デジタルマルチメータ機能 |
| 周波数帯域 | 20MHz |
| サンプリング | 最大100MS/S |
| チャンネル数 | 2チャンネル |
| 電圧軸レンジ | 5mV/div~5V/div |
| 時間軸レンジ | 5ns/div~5s/div |
| カップリング | AC・DC |
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
| トリガー | エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ |
| 最大レコード長 | 入力ごと6000ポイント |
| 使用電源 | ACアダプタ、電池内蔵(充電式) |
| 付属品 | PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2テストリード×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 |
| 寸法・重量 | 122(W)×186(H)×45(D)mm 約690g |
| LCD仕様 | 3.8インチ カラーLCD |
|---|---|
| 入力チャンネル数 | 2チャンネル+デジタルマルチメータ機能 |
| 周波数帯域 | 60MHz |
| サンプリング | 最大250MS/S |
| チャンネル数 | 2チャンネル |
| 電圧軸レンジ | 5mV/div~5V/div |
| 時間軸レンジ | 5ns/div~5s/div |
| カップリング | AC・DC |
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
| トリガー | エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ |
| 最大レコード長 | 入力ごと6000ポイント |
| 使用電源 | ACアダプタ、電池内蔵(充電式) |
| 付属品 | PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2テストリード×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 |
| 寸法・重量 | 122(W)×186(H)×45(D)mm 約690g |
直流電圧 | 400mV~400V | 1.0%rdg+2dgt | |
|---|---|---|---|
| 交流電圧 | 4V~400V | 1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) | |
| 直流電流 | MT-770 | 40mA~20A | 1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 3.0%rdg+5dgt(20A) |
| MT-775 | 40mA~10A | 1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 3.0%rdg+5dgt(10A) | |
| 交流電流 | MT-770 | 40mA~20A | 1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 3.0%rdg+5dgt(20A) |
| MT-775 | 40mA~10A | 1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 3.0%rdg+5dgt(10A) | |
| 静電容量 | 51.2nF~100μF | 3.0%rdg+5dgt | |
| 抵抗 | 400Ω~40MΩ | 1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 1.5%rdg+5dgt(40MΩ) | |

携帯用アルミケース

ACアダプター

校正用ブロープ

USBケーブル

テストリード

PC操作用CD-R
オシロスコープシリーズがどのように生まれたか、ある大学教授との会話の中から、2000年代にオシロスコープの開発を試みることとなりました。
教授と共に市場要求について情報を集め、携帯性の高いオシロスコープにはどんな機能が必要であるかを参考にしました。
特にフルーク製品を評価した際に、閃きが生まれ、マルチメータサイズのオシロの創作を決意しました。
基本的なオシロスコープのノウハウはありましたが、携帯性について考慮したことはありませんが、この融合は当時としては珍しく市場で認知されることとなりました。
またバッテリーを内蔵することで作業環境の制約から解放されることは携帯性を考慮するうえで重要なアイデアでした。
しかし同時にバッテリー駆動にはわずかな電流消費を必要とします。
また、短時間で電源が切れてしまいます。さらに排熱の問題もありました。そこで設計を見直し、消費電流を減らすことに成功しました。

マザーツール
交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

マザーツール
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OWON
デジタル・オシロスコープ TAO3000シリーズ
0通常価格(税別):70,205円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~