ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マザーツール デジタル振動計 VB-8201HA |
|
マザーツール SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD |
|
昭和測器 デジタル振動計"デジバイブロ" |
|
アズワン VB-8206SD データロガー振動計 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ セット AAシリーズ |
|
マザーツール ACアダプタ MTVSM-932 |
産業機器の保守・点検に最適な振動計。【特長】・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編...
詳細を確認
| 測定項目 | 速度・加速度・変位 実効値・ピーク値・最大値 |
|---|---|
| 測定周波数帯 | 10Hz~1KHz |
| データ出力 | SDカード/USB/RS232C |
| 記録媒体 | SDカード1~16GB |
| 測定間隔 | 1~3600秒 |
| 使用環境 | 0~50℃ 80%RH以下 |
| 寸法・重量 | 76(W)×203(H)×38(D)mm 約520g センサ:φ16×37mm ケーブル約1.2m |
| 電源 | 単3×6 DC9Vアダプタ(別売) |
| 付属品 | 磁気ベース付きセンサー・ハードケース・SDカード(8GB)・ 単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 |
| 測定範囲 | 速度:0.5~199.9mm/s 加速度:0.5~199.9m/s2 変位:0.001~1.999mm(P-P) |
|---|---|
| 分解能 | 速度:0.1mm/s 加速度:0.1m/s2 変位:0.001mm |
| 精度 | ±(0.5%+2dgt)※80/160Hz、23℃±5℃にて |
| サンプリング | 約1回/秒 |
産業機器の保守・点検に最適な振動計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)・変位(mm)を測定可能です
・実効値(RMS)・ピークホールド・MAXホールド機能付き
【用途】
・産業機械等の保守、点検に・機械設備等の故障診断に

マザーツール
デジタル振動計 VB-8201HA

マザーツール
SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

昭和測器
デジタル振動計"デジバイブロ"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
デジタル・タコメーター AD-5173
0通常価格(税別):14,751円~

エー・アンド・デイ
オプティカル・タコメーター AD-5172
0通常価格(税別):16,731円~
![デジタル回転計[接触/非接触兼用]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007363017/223007363017_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
0通常価格(税別):28,696円

エスコ
デジタル回転計用反射シール(50枚)
0通常価格(税別):1,400円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~