17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フォースゲージ用テストスタンドセット

通常単価(税別)
129,773
税込単価
142,750
通常出荷日:5日目

【特徴】・マザーツール製・フォースゲージ用テストスタンドセットです。

  • 寸法 (mm)
    650(W)×250(H)×230(D)
  • 補足
    FG-5005用のスタンドセットです。

型番:

FS-1001+WG-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-1001+WG-01の仕様・寸法情報

寸法(mm)
650(W)×250(H)×230(D)
補足
FG-5005用のスタンドセットです。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-1001+WG-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,773
( 142,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マザーツール製・フォースゲージ用テストスタンドセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォースゲージ用テストスタンドセットの型番FS-1001+WG-01のページです。 型番FS-1001+WG-01に関する仕様情報を記載しております。
フォースゲージ用テストスタンドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォースゲージ用テストスタンドセット
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
騒音計キャリブレーター MT-326
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
デジタルハンディ風杯式風速計 AM-4220
ルックスメータ LM-102
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格129,77344,46537,35012,38133,0003,300
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
寸法(mm)650(W)×250(H)×230(D)73(W)X182(H)X47.5(D)63(W)X113(H)X44(D)45(W)X120(H)X20(D)40(W)X190(H)X32(D)63(W)X105(H)X25(D)
補足FG-5005用のスタンドセットです。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト