ツール用品技術窓口

外観
| 出力音圧レベル | 114dBと94dB(規定の使用環境下において) |
|---|---|
| 出力周波数 | 1000HZ±4% |
| 規定使用環境 | 20℃ 65%RH 大気1013mbar |
| 温度係数 | ±0.0015dB/℃ |
| 湿度係数 | ±0.1dB/10%RH |
| 直線性 | 3%以下 |
| 音圧レベル制度 | ±0.5dB(規定の使用環境下において) |
| 動作/保管環境 | 0~40℃/-10~60℃ |
| 電源 | 006P(9V)×1 |
| 寸法・重量 | 63(W)×113(H)×44(D)mm 約170g |
簡単に騒音計の校正が可能なキャリブレータ―。
【特長】
・IEC942クラス2に準拠。
・校正ポイントは94dBと114dBの2ポイント。
・1インチ、1/2インチ口径のマイクロフォンへ接続可能。
【用途】
・騒音計の校正に。

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):12,650円

日油技研工業
日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度
3通常価格(税別):12,100円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):3,537円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)
0通常価格(税別):67,039円

日置電機
照度計 FT3424
0通常価格(税別):85,000円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
5
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~