17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

通常単価(税別)
12,381
税込単価
13,619
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

環境測定器としてポケットサイズで携帯に便利な風速・風量計。【特長】・1台で風速・風量・温度の測定が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定項目
    風速 / 風量
  • 測定範囲
    風速0.4~20m/s 風量0.024~36000CMM 温度0~50℃
  • 寸法 (mm)
    45(W)X120(H)X20(D)
  • 精度
    ±3%F.S
  • 分解能 (lx)
    風速0.1m/s 風量0.001/0.01/0.1/1CMM 温度0.1℃
  • 質量 (g)
    約160
  • タイプ
    軽量・小型設計で携帯に便利
  • 電源
    CR-2032X1 消費電流:約DC5mA
  • 使用環境
    0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)

型番:

SP-82AT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

1台で風速・風量・温度の測定が可能な環境測定器

ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT:関連画像

土木、建築、空調設備の保守点検に最適

ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT:関連画像

校正証明書発行可能

仕様

測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
精度±3%F.S
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
電源CR-2032(3V)×1 消費電流:約DC5mA
サイズ45(W)×120(H)×20(D)mm 約160g

外形図

ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT 外形図

SP-82ATの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定項目
風速 / 風量
測定範囲
風速0.4~20m/s 風量0.024~36000CMM 温度0~50℃
寸法(mm)
45(W)X120(H)X20(D)
精度
±3%F.S
分解能(lx)
風速0.1m/s 風量0.001/0.01/0.1/1CMM 温度0.1℃
質量(g)
約160
タイプ
軽量・小型設計で携帯に便利
電源
CR-2032X1 消費電流:約DC5mA
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SP-82AT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,381
( 13,619 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境測定器としてポケットサイズで携帯に便利な風速・風量計。
【特長】
・1台で風速・風量・温度の測定が可能です
・データホールド・MAX/MIN値表示機
【用途】
・土木、建築、空調設備の保守点検に最適
・室内環境の風速測定、冷却・乾燥効率等の評価試験、排気装置の風速測定に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82ATの型番SP-82ATのページです。 型番SP-82ATに関する仕様情報を記載しております。
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82ATのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
エアコンの風量確認
5
満足度:5.0
フィルター詰まりなどで風量が落ちていないかの確認の為に購入。そこまで使用しないので安価なこの商品を購入したが問題無く使用...もっと読む
1人が参考にしています。
簡易的な風量の測定
2
満足度:2.0
簡易的な風量の測定に測定しました。 ハンディですが、位置により数字がばらつくので 固定して条件を揃えて使用することをお勧...もっと読む
0人が参考にしています。
実験用に使いました
4
満足度:4.0
ちょっとした実験に使用する際に、壊れても問題ない範囲の価格の商品であったため選定し購入しました。熱風が出る箇所での使用で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
SDカードデータロガ式デジタル照度計
デジタル風速計 AM-4200
デジタル照度計 LX-1108
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格12,38144,46529,58620,23917,53617,536
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ風速計風速計風速計照度計風速計照度計
測定項目風速 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速 / 熱電対温度照度風速照度
測定範囲風速0.4~20m/s 風量0.024~36000CMM 温度0~50℃風速0.2~25m/s 風量0~45000m³/min 温度0~50℃ 湿度5~95%RH風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃0~100,000Lux0.8~30m/s、2.8~108km/h 1.6~58knots/160~5900ft/min0~400000Lux(5レンジ、手動切替)
寸法(mm)45(W)X120(H)X20(D)73(W)X182(H)X47.5(D)68(W)X177(H)X45(D)68(W)×177(H)×45(D)73(W)X180(H)X23(D)-
精度±3%F.S風速±(5%+0.1)rdg 温度±0.8℃ 湿度±(3%rdg+1%RH)それ以外は±3%RH風速:±2%+0.2dgtm/s サーミスタ温度:±0.8℃、K/J熱電対:±(0.4℃+0.5℃)±4%+2dgt-±(3%rdg+0.5%F.S)100000Lux以上は参考値
よく一緒に購入される商品

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング