ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
愛知時計電機 流量センサー |
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
|
エー・アンド・デイ 耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ |
|
マザーツール デジタル風速計 AM-4200 |
|
マザーツール デジタル溶存酸素計 DO-5509 |
野外の風速測定に、高信頼性のある風杯式風速計。【特長】・IP65防水・防塵タイプ・最大/最小値データホ...
詳細を確認

外形図

収納例
| 表示 | 3.5桁LCD表示 | ||
|---|---|---|---|
| センサ | カップベーン式 | ||
| 性能 | 測定範囲 | 分解能 | 確度 |
| 0.9~35.0m/s | 0.1 | ±2%+0.2dgt | |
| 2.5~126.0km/h | 0.1 | ±2%+0.8dgt | |
| 1.4~68.0kont | 0.1 | ±2%+0.4dgt | |
| 144~6895ft/min | 1 | ±2%+40dgt | |
| 1.6~78.2mile/h | 0.1 | ±2%+0.4dgt | |
| 電源 | 単4×4 | ||
| 寸法・重量 | 本体:40(W)×190(H)×32(D)mm 約180g | ||
| カップベーン:φ135mm | |||
| 付属品 | ハードケース・取説 | ||
野外の風速測定に、高信頼性のある風杯式風速計。
【特長】
・IP65防水・防塵タイプ
・最大/最小値データホールド
・100ポイントメモリー機能付
【用途】
・室内環境の風速測定に・空調機器の試験、保守、点検に
・冷却/乾燥効率等の評価試験に・排気装置の風速測定に

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタースタンダード
0通常価格(税別):109,575円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):20,129円

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):12,650円

テストー
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
4.5通常価格(税別):23,004円

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
4通常価格(税別):44,465円

エスコ
熱線式風速・風量・温度計
0通常価格(税別):26,206円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):143,500円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~