ツール用品技術窓口
環境測定器としてSDカードにデータ記録が可能なデジタル熱線式風速・風量計。【特長】・伸縮プローブで高所...
詳細を確認
付属品:熱線式センサプローブ、温湿度プローブ
SDカード(8GB)

校正証明書発行可能
| センサ | 風速/風量:熱線式 温度:サーミスタ、k熱電対(別売) 湿度:薄膜静電容量センサ |
|---|---|
| 測定範囲 | 風速:0.2~25.0m/s 風量:0~45000m³/min 温度:0~50℃ 湿度:5~95%RH |
| 分解能 | 風速:0.2~5.0m/s内の場合 0.01m/s 5.1~25.0m/s内の場合 0.1m/s 風量:0.001m³/min 湿度:0.1%RH 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時 温度:±0.8℃ 湿度:±(3%drg+1%RH) それ以外は±3%RH |
| データロガ | 1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔 または手動で99ポイント |
| データ出力 | SDカード/USB/RS232 |
| その他機能 | データホールド、最大/最小値、バックライト |
| 使用環境 | 0~50℃ 85%RH以下 |
| 電源 | 単3電池×6 |
| 寸法・重量 | 73(W)×182(H)×47.5(D)mm 約350g プローブ:Φ12×280~940mm |
| 付属品 | 熱線式センサプローブ、温湿度プローブ SDカード(8GB)、電池、取説 |
従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、
互換性にまつわる問題が散見しました。本SDデータロガシリーズは、
ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを
必要としない構造を検討しました。そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、
パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。
環境測定器としてSDカードにデータ記録が可能なデジタル熱線式風速・風量計。
【特長】
・伸縮プローブで高所の測定
・SDカードをPCに挿入で簡単データ編集
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定ができる
・測定値のデータホールド、最大値/最小値表示が可能
・バックライト付きで暗所でも使用でき、風速・風量・温度・湿度・露点の測定機能付
【用途】
・室内環境の風速測定、空調機器の試験、保守、点検、冷却/乾燥効率等の評価試験に利用可能

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):20,129円

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):12,650円

コンテック(ライト)
アルコールテスター
4通常価格(税別):2,982円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタースタンダード
0通常価格(税別):109,575円

リオン
防風スクリーン WS-10
0通常価格(税別):4,000円

リオン
RS-232CシリアルI/Oケーブル
0通常価格(税別):13,000円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~