ツール用品技術窓口

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

通常単価(税別)
29,586
税込単価
32,545
通常出荷日:1日目

SDカードにデータ記録可能なデジタル風速計。【特長】・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定項目
    風速 / 熱電対温度
  • 測定範囲
    風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
  • 寸法 (mm)
    68(W)X177(H)X45(D)
  • プローブ (mm)
    φ72
  • 精度
    風速:±2%+0.2dgtm/s サーミスタ温度:±0.8℃、K/J熱電対:±(0.4℃+0.5℃)
  • 表示分解能
    風速:0.1m/s、サーミスタ温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃
  • 質量 (g)
    約489
  • タイプ
    SDスロット搭載したデータロガ風速計風速+熱電対温度計測定可能
  • センサ
    風速:ベーン式 温度:サーミスタ/熱電対(k・Jタイプ)(別売)
  • 付属品
    SDカード1(G)・ハードキャリングケース・電池・取説
  • 電源
    UM3、AAX6本 DC9V(ACアダプタは別売)
  • データ出力
    SDカード/RS-232C/USB出力
  • 使用環境
    温度0~50℃ 湿度10~85%RH
  • 別売品
    SDカード(2G)/K熱電対センサ/専用ACアダブタ/USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN

型番:

AM-4207SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDカードスロット搭載のデータロガ風速計(ベーン式) AM-4207SD

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能に

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能に

背面に自立スタンド付き

背面に自立スタンド付き

風車式センサ

風車式センサ

ケース

ケース

デジタル風速計 AM-4207SDの仕様

センサ:風速:ベーン式 温度:サーミスタ
測定範囲:風速:0.4〜25.0m 温度:0〜50℃
分解能:風速:0.1m/s 温度:0.1℃
精度:風速:±2%±0.2dgt 温度:±0.8℃
データ出力:SDカード、RS-232C、USB出力
使用環境:0〜50℃ 85%RH以下
電源:UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売)
寸法・重量:68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g

開発秘話

 

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。

AM-4207SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定項目
風速 / 熱電対温度
測定範囲
風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
寸法(mm)
68(W)X177(H)X45(D)
プローブ(mm)
φ72
精度
風速:±2%+0.2dgtm/s サーミスタ温度:±0.8℃、K/J熱電対:±(0.4℃+0.5℃)
表示分解能
風速:0.1m/s、サーミスタ温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃
質量(g)
約489
タイプ
SDスロット搭載したデータロガ風速計風速+熱電対温度計測定可能
センサ
風速:ベーン式 温度:サーミスタ/熱電対(k・Jタイプ)(別売)
付属品
SDカード1(G)・ハードキャリングケース・電池・取説
電源
UM3、AAX6本 DC9V(ACアダプタは別売)
データ出力
SDカード/RS-232C/USB出力
使用環境
温度0~50℃ 湿度10~85%RH
別売品
SDカード(2G)/K熱電対センサ/専用ACアダブタ/USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-4207SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,586
( 32,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

SDカードにデータ記録可能なデジタル風速計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサで温度測定可能です
・多彩な測定モード(データホールド・Max/Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能
【用途】
・室内環境や排気装置の風速測定に
・空調機器の試験、保守、点検や冷却/乾燥効率等の評価試験に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SDの型番AM-4207SDのページです。 型番AM-4207SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンサーの黄色いドットマークは何を指しますか?
A
このマークは測定向きの目安です。黄色いドットマークを測定対象の風流源に対して向けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
デジタル風速計 AM-4200
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
SDカードデータロガ式デジタル照度計
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
ルックスメータ LM-102
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格29,58617,53644,46520,23912,3813,300
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ風速計風速計風速計照度計風速計照度計
測定項目風速 / 熱電対温度風速風速 / 温度 / 湿度 / 風量照度風速 / 風量照度
測定範囲風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃0.8~30m/s、2.8~108km/h 1.6~58knots/160~5900ft/min風速0.2~25m/s 風量0~45000m³/min 温度0~50℃ 湿度5~95%RH0~100,000Lux風速0.4~20m/s 風量0.024~36000CMM 温度0~50℃0~15000Lux
寸法(mm)68(W)X177(H)X45(D)73(W)X180(H)X23(D)73(W)X182(H)X47.5(D)68(W)×177(H)×45(D)45(W)X120(H)X20(D)63(W)X105(H)X25(D)
プローブ(mm)φ72φ72φ12X280~940---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング