ツール用品技術窓口
SDスロット搭載したデータロガ騒音計。【特長】・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ...
詳細を確認
SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD
SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能

SDカード1G、防風スクリーン

ソフトケース
周波数範囲:31.5Hz~8KHz
測定範囲:30~80dB/50~100dB/80~130dB
分解能:0.1dB
精度:±1.5dB
周波数補正:2レンジ(A特性・C特性)
動作補正:2レンジ(FAST・SLOW)
データ出力:SDカード、RS-232C、USB出力
電源:UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売)
寸法・重量:68(W)×245(H)×45(D)mm 約489g
従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。
SDスロット搭載したデータロガ騒音計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能
・騒音のA/C特性、FAST/SLOW測定に対応
・測定値のデータホールド、最大値/最小値表示が可能
【用途】
・環境や工事現場の騒音測定に
・モーター音等の騒音測定に
・ブザー音等の検品に

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
3.7通常価格(税別):12,381円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
0通常価格(税別):29,586円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):3,537円

ケニス
デジタル濁度計
0通常価格(税別):76,000円~

CEM
熱線式風速計
0通常価格(税別):32,650円~

エスコ
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
0通常価格(税別):6,310円

共立電気計器
デジタル照度計 5204/5204BT
0通常価格(税別):26,600円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~