ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SDカードデータロガ式デジタル照度計

通常単価(税別)
20,239
税込単価
22,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

環境測定器としてSDカードにデータ記録ができるデジタル照度計。【特長】・サンプリング周期の設定が可能で...

詳細を確認

型番:

LX-1128SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX-1128SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲
0~100,000Lux
使用温度(℃)
0~50
寸法(mm)
68(W)×177(H)×45(D)
精度
±4%+2dgt
質量(g)
489
センサ
フォトダイオード
付属品
SDカード(8G)、ソフトケース、テスト用電池、取扱説明書
電源
単三形乾電池×6、DC9V(ACアダプタは別売)
データ出力
SDカード、USB、RS232C
-
-

商品情報

反応が早く、すぐに照度測定ができるデジタル照度計

SDカードをパソコンに取り込んでExcelでデータの管理・編集ができる

SDカードをパソコンに取り込んでExcelでデータの管理・編集ができる

高感度フォトダイオードセンサ採用/SDカード(8G)付

高感度フォトダイオードセンサ採用/SDカード(8G)付

ソフトケース付

ソフトケース付

主な仕様

センサフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
測定範囲照度:0~100,000Lux 温度:-100~1,300℃(別途熱電対センサーが必要)
精度±4%+2dgt
データ出力SDカード/RS232C/USB出力
使用環境温度:0~50℃ 湿度:10~85%RH
寸法・重量68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g
電源単三形乾電池×6本、DC9V(ACアダプタ別売)
標準付属品SDカード(8G)、ソフトケース、テスト用電池、取扱説明書

開発秘話

 

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。
本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。
そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。

型番リスト

表示件数
型番
LX-1128SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,239
( 22,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境測定器としてSDカードにデータ記録ができるデジタル照度計。
【特長】
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定ができる
・ゼロ調整機能が付いて測定毎に調整ができる
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサで温度測定可能
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・高感度フォトダイオードセンサ採用
【用途】
・労働環境・公共施設などの明るさ管理、照明製品の明るさ管理に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカードデータロガ式デジタル照度計の型番LX-1128SDのページです。 型番LX-1128SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカードデータロガ式デジタル照度計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q任意のデータログを行いたい場合の方法を教えてください。
A
任意の時間ログを取りたい場合は、サンプリングタイムを0に設定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカードデータロガ式デジタル照度計
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD
デジタル照度計 LX-1108
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格20,23944,46529,58612,38130,19317,536
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計風速計風速計風速計騒音計照度計
測定項目照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速 / 熱電対温度風速 / 風量-照度
測定範囲0~100,000Lux風速0.2~25m/s 風量0~45000m³/min 温度0~50℃ 湿度5~95%RH風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃風速0.4~20m/s 風量0.024~36000CMM 温度0~50℃オートレンジ(30~130dB)マニュアルレンジ:L=30~80dB、M=50~100dB、H=80~130dB0~400000Lux(5レンジ、手動切替)
使用温度(℃)0~50-----
寸法(mm)68(W)×177(H)×45(D)73(W)X182(H)X47.5(D)68(W)X177(H)X45(D)45(W)X120(H)X20(D)68(W)X245(H)X45(D)-
よく一緒に購入される商品

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング