17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル照度計 LX-1108

通常単価(税別)
22,00017,534
税込単価
24,20019,287
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯の4種の光源選択機能搭載の照度計。【特長】・光源選択機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲
    0~400000Lux(5レンジ、手動切替)
  • 寸法本体 (mm)
    68(W)X200(H)X30(D)
  • 寸法センサ (mm)
    55(W)X82(H)X18(D)
  • 精度
    ±(3%rdg+0.5%F.S)100000Lux以上は参考値
  • 分解能 (lx)
    0.01Lux/0.1Lux/1Lux/10Lux/100Lux
  • 質量 (g)
    約220
  • タイプ
    光源選択機能付400000Lux対応
  • センサ
    シリコンフォトダイオード及び色素補正フィルタ(CIE規格)
  • 付属品
    電池・取扱説明書
  • 電源
    006P(9V)X1
  • 測定レンジ
    0~40.00Lux/36.0~400.0Lux/360~4000Lux/3600~40000Lux/10000~400000Lux
  • 光源選択
    タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯

型番:

LX-1108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4種の光源が選択可能な照度計

デジタル照度計 LX-1108:関連画像

本体/フロントパネル部防滴対応

デジタル照度計 LX-1108:関連画像

センサ/シリコンフォトダイオード及び色素補正フィルタ(CIE規格)

デジタル照度計 LX-1108の主な性能について

測定範囲0~400,000Lux(5レンジ手動切替)
性能測定レンジ分解能確度
0~40.00Lux0.01Lux±3%+0.5%F.S
36.0~400.0Lux0.1Lux
360~4000Lux1Lux
3600~40000Lux10Lux
10000~400000Lux100Lux
光源選択タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯
その他ピーク/最大/最小値ホールド・フロントパネル部防滴
電源006P(9V)×1
寸法・重量本体:68(W)×200(H)×30(D)mm 約220g
センサ:55(W)×82(H)×18(D)mm

LX-1108の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲
0~400000Lux(5レンジ、手動切替)
寸法本体(mm)
68(W)X200(H)X30(D)
寸法センサ(mm)
55(W)X82(H)X18(D)
精度
±(3%rdg+0.5%F.S)100000Lux以上は参考値
分解能(lx)
0.01Lux/0.1Lux/1Lux/10Lux/100Lux
質量(g)
約220
タイプ
光源選択機能付400000Lux対応
センサ
シリコンフォトダイオード及び色素補正フィルタ(CIE規格)
付属品
電池・取扱説明書
電源
006P(9V)X1
測定レンジ
0~40.00Lux/36.0~400.0Lux/360~4000Lux/3600~40000Lux/10000~400000Lux
光源選択
タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LX-1108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,00017,534
( 19,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯の4種の光源選択機能搭載の照度計。
【特長】
・光源選択機能付400,000Lux対応
・ピーク・最大/最小値ホールド機能
・フロントパネル部防滴対応
・データホールド
・別売のPC接続キット使用することでPCでの測定値データ管理が可能
【用途】
・照明製品、労働環境、公共施設等の明るさ管理に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 LX-1108の型番LX-1108のページです。 型番LX-1108に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 LX-1108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 LX-1108
デジタル照度計 LX-100
SDカードデータロガ式デジタル照度計
デジタル風速計 AM-4200
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格22,00010,64820,23922,00044,46539,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計照度計照度計風速計風速計風速計
測定項目照度照度照度風速風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速 / 熱電対温度
測定範囲0~400000Lux(5レンジ、手動切替)0~20000lx0~100,000Lux0.8~30m/s、2.8~108km/h 1.6~58knots/160~5900ft/min風速0.2~25m/s 風量0~45000m³/min 温度0~50℃ 湿度5~95%RH風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
寸法本体(mm)68(W)X200(H)X30(D)70(W)X131(H)X25(D)----
寸法センサ(mm)55(W)X82(H)X18(D)55(W)X82(H)X18(D)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング