ツール用品技術窓口
センサと表示部分離型のスタンダード照度計。【特長】・フォトダイオードセンサ使用・反応が早く、すばやい照...
詳細を確認


高感度フォトダイオードセンサ採用

校正証明書発行可能
| 測定範囲 | 0~20,000Lux |
|---|---|
| 確度 | ±(5%rdg+4dgt) |
| 分解能 | 1(0~1999) 10(2000~19990) |
| 付属品 | 電池・取扱説明書 |
| 電源 | 006P(9V)×1 |
| 寸法 | 本体 70(W)×131(H)×25(D)mm 約195g |
| センサ 55(W)×82(H)×18(D)mm |
センサと表示部分離型のスタンダード照度計。
【特長】
・フォトダイオードセンサ使用
・反応が早く、すばやい照度測定が可能
・ゼロ調整機能付きで測定毎に調整が出来る環境測定器
【用途】
・労働環境や公共施設等の明るさ管理、照明製品の明るさ管理に使用可能

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):20,129円

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):12,650円

コンテック(ライト)
アルコールテスター
4通常価格(税別):2,982円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタースタンダード
0通常価格(税別):109,575円

リオン
防風スクリーン WS-10
0通常価格(税別):4,000円

リオン
RS-232CシリアルI/Oケーブル
0通常価格(税別):13,000円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~