17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ルックスメータ LM-102

通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

環境管理にお手頃な簡易照度計。【特長】・学習や仕事の環境管理に・アモルファスソーラー電池使用・測定範囲...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲
    0~15000Lux
  • 寸法 (mm)
    63(W)X105(H)X25(D)
  • 質量 (g)
    約70
  • タイプ
    簡易照度計
  • 受光センサ
    アモルファス太陽電池

型番:

LM-102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

学習や仕事の環境管理に最適な簡易照度計

ルックスメータ LM-102:関連画像

外観

ルックスメータ LM-102:関連画像

拡大図

  • 測定範囲:0~15,000Lx
  • 受光センサ:アモルファス太陽電池
  • サイズ:63(W)×105(H)×25(D)mm
  • 質量:約70g

LM-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲
0~15000Lux
寸法(mm)
63(W)X105(H)X25(D)
質量(g)
約70
タイプ
簡易照度計
受光センサ
アモルファス太陽電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LM-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境管理にお手頃な簡易照度計。
【特長】
・学習や仕事の環境管理に
・アモルファスソーラー電池使用
・測定範囲:0~15,000Lx
・ソーラー電池採用で電池交換が不要
【用途】
・労働環境、公共施設等の明るさ管理に
・照明製品の明るさ管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルックスメータ LM-102の型番LM-102のページです。 型番LM-102に関する仕様情報を記載しております。
ルックスメータ LM-102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルックスメータ LM-102
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
デジタル風速計 AM-4200
SDカードデータロガ式デジタル照度計
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格2,741円31,899円16,410円22,070円13,271円51,585円
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計風速計風速計照度計風速計風速計
測定項目照度風速 / 熱電対温度風速照度風速 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 風量
測定範囲0~15000Lux風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃0.8~30m/s、2.8~108km/h 1.6~58knots/160~5900ft/min0~100,000Lux風速0.4~20m/s 風量0.024~36000CMM 温度0~50℃風速0.2~25m/s 風量0~45000m³/min 温度0~50℃ 湿度5~95%RH
寸法(mm)63(W)X105(H)X25(D)68(W)X177(H)X45(D)73(W)X180(H)X23(D)68(W)×177(H)×45(D)45(W)X120(H)X20(D)73(W)X182(H)X47.5(D)
質量(g)約70約489約380489約160約347
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました