ツール用品技術窓口

マルチ環境測定器 LM-8000

通常単価(税別)
22,00017,534
税込単価
24,20019,287
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能です。【特長】・小型コンパクト設計・MAX・MINホルード機能...

詳細を確認
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 照度
  • 寸法 (mm)
    60(W)X156(H)X33(D)
  • 質量 (g)
    約160
  • タイプ
    1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能
  • 付属品
    携帯ケース・電池・取説
  • 電源
    006P(9V)X1
  • 風速測定レンジ
    0.4~30.0m/s/1.4~90.0km/h
  • 風速分解能
    0.1m/s/0.1km/h
  • 風速精度
    ±3%F.S
  • 温度測定レンジ (℃)
    0~50
  • 温度分解能 (℃)
    0.1
  • 温度精度 (℃)
    ±1.2
  • 湿度測定レンジ
    10~95%RH
  • 湿度分解能
    0.1%RH
  • 湿度精度
    ±4%RH
  • Lux測定レンジ
    0~2200Lux、1800~20000Lux
  • Lux分解能
    1Lux、10Lux
  • Lux精度
    ±5%rdg+8dgt

型番:

LM-8000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能なマルチ環境測定器

マルチ環境測定器 LM-8000

マルチ環境測定器 LM-8000
小型コンパクト設計

ソフトケース

ソフトケース

マルチ環境測定器 LM-8000の仕様

機能測定レンジ分解能確度
風速0.4~30.0m/s0.1m/s±3%F.S
1.4~90.0km/h0.1km/h
温度0~50℃0.1℃±1.2℃
湿度10~95%RH0.1%RH±4%RH
照度0~2200Lux1Lux±5%+8dgt
1800~20000Lux10Lux
その他MAX/MINホールド
電源006P(9V)×1
寸法・重量60(W)×156(H)×33(D)mm 約160g
付属品携帯ケース・取説

LM-8000の仕様・寸法情報

測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 照度
寸法(mm)
60(W)X156(H)X33(D)
質量(g)
約160
タイプ
1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能
付属品
携帯ケース・電池・取説
電源
006P(9V)X1
風速測定レンジ
0.4~30.0m/s/1.4~90.0km/h
風速分解能
0.1m/s/0.1km/h
風速精度
±3%F.S
温度測定レンジ(℃)
0~50
温度分解能(℃)
0.1
温度精度(℃)
±1.2
湿度測定レンジ
10~95%RH
湿度分解能
0.1%RH
湿度精度
±4%RH
Lux測定レンジ
0~2200Lux、1800~20000Lux
Lux分解能
1Lux、10Lux
Lux精度
±5%rdg+8dgt

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-8000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,00017,534
( 19,287 )
4日目

詳細情報

基本情報

1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能です。
【特長】
・小型コンパクト設計
・MAX・MINホルード機能付き
・測定値の最大値/最小値のホールドが可能
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境測定器 LM-8000の型番LM-8000のページです。 型番LM-8000に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境測定器 LM-8000のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の発行は可能ですか?
A
はい、各項目とも校正対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境測定器 LM-8000
マルチ環境測定器 LM-8102
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
デジタルハンディ風杯式風速計 AM-4220
デジタル風速計 AM-4200
SDカードデータロガ式デジタル照度計
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格22,00028,97144,46533,00022,00020,239
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速風速照度
寸法(mm)60(W)X156(H)X33(D)70(W)X248(H)X34(D)73(W)X182(H)X47.5(D)40(W)X190(H)X32(D)73(W)X180(H)X23(D)68(W)×177(H)×45(D)
質量(g)約160約340約347約180約380489
タイプ1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定屋外の風速測定に、高信頼性のある風杯式風速計軽量小型ハンディタイプ-
付属品携帯ケース・電池・取説防風スクリーン・電池(お試し電池)・取扱説明書・ソフトケース熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説ハードケース、取説、電池電池・携帯ケース・取説SDカード(8G)、ソフトケース、テスト用電池、取扱説明書
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング