ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) デジタルSラインテストインジケータ(IP54) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) デジタル角度センサ |
|
ミツトヨ 543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F(ミツトヨ品番) |
|
マザーツール SDカードデータロガ式紫外線強度計 YK-37UVSD |


外形図1

外形図2

収納例
| - | 項目 | レンジ | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 風速計 | m/s | 0.4~25.0m/s | 0.1m/s | ±2%+0.2m/s |
| km/h | 14~90.0km/h | 0.1km/h | ±2%+0.8km/h | |
| mph | 0.9~55.9mile/h | 0.1mile/h | ±2%+0.4mile | |
| knot | 0.8~48.6knot | 0.1knot | ±2%+0.4knot | |
| FPM | ||||
| 照度計 | Lux | 0~20000Lux | 1Lux | ±5%rdg+8dgt |
| Ft-cd | 0~1860Ft-cd | 0.1Ft-cd | ||
| 温度(サーミスタ) | サーミスタ | 0~50℃ | 0.1℃ | 0.8℃ |
| 温度(熱電対) | K熱電対 | -50~1300℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| J熱電対 | ||||
| 湿度計 | % | 10~95%RH | 0.1%RH | ±3% |
| データ出力 | SDカード/RS232C/SUB出力 | |||
| 使用環境 | 0~40℃ 85%RH以下 | |||
| 寸法・重量 | 68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g | |||
| 電源 | UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタ別売) | |||
| 付属品 | SDカード(1GB)、プローブ、取説、電池 | |||
【特長】
・1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサ用端子付き(K/J型熱電対センサ別売)
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・専用ケース付き
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):12,650円

テストー
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
4.5通常価格(税別):23,004円

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
4通常価格(税別):44,465円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタースタンダード
0通常価格(税別):109,575円

A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
0通常価格(税別):58,738円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):143,500円

本多電子
超音波空中レベル計 小型・軽量
0通常価格(税別):61,000円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~