ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マザーツール ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250 |
|
ケニス コンパクトpHメーター LAQUA |
|
アルインコ 作業台(縞板タイプ) CSBC |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【特長】・測定範囲:0~14pH -5~80℃・自動温度補正付きで、スマートなフォルム・防水構造(IP...
詳細を確認
pH4、pH7基準液(50ml)付属
| センサ | pH:ガラス電極 温度:サーミスタ |
|---|---|
| 表示 | 3.5桁・LCD・バーグラフ表示 |
| 測定範囲 | pH:0~14pH 温度:-5~80℃ |
| 分解能 | pH:0.01pH 温度:0.1℃ |
| 精度 | pH:±0.02pH 温度:±0.8℃ |
| サンプリング | 0.8秒/回 |
| 温度補正等 | 自動キャリブレーションpH4・7・10 センサ入力インピーダンス1012Ω以上 |
| データロガ | 100pts(最大) |
| 使用環境 | 温度:0~60℃ 湿度:80%RH以下 pH電極:-5~80℃ |
| 電源 | 単4電池×4 消費電流DC4.8mA |
| サイズ | 40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g プローブ長:φ10×128mm・ケーブル長:約128mm |
| 付属品 | pH 電極PE-12×1・pH4 基準液×1・pH7 基準液×1・単4電池×4(お試し電池)・取扱説明書 |

【特長】
・測定範囲:0~14pH -5~80℃
・自動温度補正付きで、スマートなフォルム
・防水構造(IP-67)対応
・データホールド機能、最大・最小値読
・データロガ機能付(100pts)
・pH4、pH7基準液(50ml)付属
【用途】
・農作物用の土壌・用水・培養液のPH管理に・養殖漁業のPH管理・河川の水質調査に
・工場の排水管理に・食品の品質管理に・医薬品・化粧品の製造工程でのPHチェックに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共立理化学研究所
パックテスト(R) (簡易水質検査器具)
0通常価格(税別):3,713円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~