ツール用品技術窓口

ペン型デジタル導電率計 PCD-431

通常単価(税別)
13,691
税込単価
15,060
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ペン型コンパクトサイズの導電率計。【特長】・IP67防水対応。・導電率と温度を同時表示。・MAX/MI...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電率計
  • サンプリング
    約0.8秒
  • 導電率:レンジ
    2000μS/cm/200.00mS/cm
  • 導電率:測定範囲
    0~2.000μS/cm/2~20.0ms/cm
  • 導電率:分解能
    1μS/cm/0.01mS/cm
  • 導電率:精度
    ±(3%FS+1dgt)
  • 寸法
    40(W)X190(H)X40(D)mm
  • 質量 (g)
    約170
  • タイプ
    携帯に便利なコンパクトサイズの導電率計防塵・防水規格IP67対応
  • 電源
    単4X4
  • 付属品
    取説、電池
  • TDS:レンジ
    2000ppm/20000ppm
  • TDS:測定範囲
    0~1320ppm/1320~13200ppm
  • TDS:分解能
    1ppm/10ppm
  • TDS:精度
    ±(3%FS+1dgt)
  • 温度:測定範囲
    0~60℃
  • 温度:分解能
    0.1℃
  • 温度:精度
    ±0.8℃
  • 使用環境
    0~50℃ 80%RH以下
  • 測定対象
    導電率・TDS・温度
  • 対象レンジ
    導電率:2000μS/cm・20.00mS/cm TDS:2000ppm・20000ppm
  • 自動温度補正
    0~60℃の範囲内

型番:

PCD-431
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

携帯に便利なコンパクトサイズの導電率計の特長

測定対象導電率・TDS・温度
測定レンジ導電率:2000μS/cm・20.00mS/cm
TDS:2000ppm・20000ppm
サンプリング約0.8秒
自動温度補正0~60℃の範囲内
使用環境0~50℃ 80%RH以下
電源単4×4
寸法・重量40(W)×190(H)×40(D)mm 約170g
付属品取扱説明書、電池
-レンジ測定範囲分解能精度
導電率2000μS/cm0~2000μS/cm1μS/cm±(3%F.S+1dgt)
20.00mS/cm2~20.00mS/cm0.01mS/cm
TDS2000ppm0~1320ppm1ppm±(3%F.S+1dgt)
20000ppm1320~13200ppm10ppm
温度-0~60℃0.1℃±0.8℃

PCD-431の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
サンプリング
約0.8秒
導電率:レンジ
2000μS/cm/200.00mS/cm
導電率:測定範囲
0~2.000μS/cm/2~20.0ms/cm
導電率:分解能
1μS/cm/0.01mS/cm
導電率:精度
±(3%FS+1dgt)
寸法
40(W)X190(H)X40(D)mm
質量(g)
約170
タイプ
携帯に便利なコンパクトサイズの導電率計防塵・防水規格IP67対応
電源
単4X4
付属品
取説、電池
TDS:レンジ
2000ppm/20000ppm
TDS:測定範囲
0~1320ppm/1320~13200ppm
TDS:分解能
1ppm/10ppm
TDS:精度
±(3%FS+1dgt)
温度:測定範囲
0~60℃
温度:分解能
0.1℃
温度:精度
±0.8℃
使用環境
0~50℃ 80%RH以下
測定対象
導電率・TDS・温度
対象レンジ
導電率:2000μS/cm・20.00mS/cm TDS:2000ppm・20000ppm
自動温度補正
0~60℃の範囲内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PCD-431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,691
( 15,060 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ペン型コンパクトサイズの導電率計。
【特長】
・IP67防水対応。
・導電率と温度を同時表示。
・MAX/MIN値表示、ホールド機能。
・自動温度補正機能。
【用途】
・河川の水質検査・管理に・工場排水の調査に。
・その他導電率測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型デジタル導電率計 PCD-431の型番PCD-431のページです。 型番PCD-431に関する仕様情報を記載しております。
ペン型デジタル導電率計 PCD-431のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型デジタル導電率計 PCD-431
マルチ水質測定器 CD-4307SD
デジタルPHメータ PH-201
デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP
防水型導電率計
ペン型水分計
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールカスタムケニス
通常価格13,69141,68715,30018,9299,532 -38,000
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目1日目8日目
商品タイプ導電率計水質計pHメーターpHメーター導電率計水分計
サンプリング約0.8秒-約0.4秒0.4秒/回--
導電率:レンジ2000μS/cm/200.00mS/cm200uS/2mS/20mS/200mS----
導電率:測定範囲0~2.000μS/cm/2~20.0ms/cm0~200.0μS/cm/0.2~2.000mS/cm/2~20.00mS/cm/20~200.0mS/cm----
導電率:分解能1μS/cm/0.01mS/cm0.1μS/0.001mS/0.01mS/0.1mS----

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング