ツール用品技術窓口


外形図1

外形図2

収納例
| 測定原理 | ポーラログラフ式 | ||
|---|---|---|---|
| - | 測定範囲 | 分解能 | 確度 |
| 溶存酸素 | 0~20mg/L | 0.1mg/L | ±0.4mg/L |
| 気中酸素 | 0~100% | 0.1% | ±0.7% |
| 温度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| その他 | データホールド/最大・最小値ホールド・ハードケース付 | ||
| 電源 | 006P(9V)×1 | ||
| 寸法・重量 | 78(W)×180(H)×32(D)mm 約335g | ||
気中・水中の測定が可能な溶存酸素計。
【特長】
・自動温度補正機能。
・最大/最小値表示、データホールド機能。
・ハードケース標準付属。
・キャリブレーション機能搭載。
・ポーラグラフ式センサ採用。
【用途】
・水質調査に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

佐藤計量器製作所
手持屈折計 佐藤計量器製作所
0通常価格(税別):10,141円~

スリーエムジャパン
漏水検知システム(検知器) WR-NA
0通常価格(税別):57,348円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~