ツール用品技術窓口

マルチ水質測定器 CD-4307SD

通常単価(税別)
41,68733,983
税込単価
45,85637,381
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

1台で導電率・TDS・塩分濃度の測定が可能なマルチ水質測定器。【特長】・SDカードをパソコンに取り込む...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • センサ
    導電率/TDS/塩分濃度プローブ
  • 導電率:レンジ
    200uS/2mS/20mS/200mS
  • 導電率:測定範囲
    0~200.0μS/cm/0.2~2.000mS/cm/2~20.00mS/cm/20~200.0mS/cm
  • 導電率:分解能
    0.1μS/0.001mS/0.01mS/0.1mS
  • 導電率:精度
    ±(2%FS+1dgt)
  • 寸法
    68(W)X177(H)X45(D)mm
  • プローブ長
    Ф22X120mm
  • 質量 (g)
    約489
  • タイプ
    SDスロット搭載したデータロガ、マルチ水質測定器
  • 電源
    UM3、AAX6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
  • TDS:レンジ
    200ppm/2000ppm/20000ppm/200000ppm (詳細は外形図タブ参照)
  • TDS:測定範囲
    0~132ppm/132~1320ppm/1320~13200ppm/13200~132000ppm (詳細は外形図タブ参照)
  • TDS:分解能
    0.1ppm/1ppm/10ppm/100ppm (詳細は外形図タブ参照)
  • TDS:精度
    ±(2%FS+1dgt) (詳細は外形図タブ参照)
  • 塩分濃度:レンジ
    0~12% (詳細は外形図タブ参照)
  • 塩分濃度:分解能
    0.01% (詳細は外形図タブ参照)
  • 塩分濃度:精度
    ±0.5%FS (詳細は外形図タブ参照)
  • 温度:レンジ
    0~60℃
  • 温度:分解能
    0.1℃
  • 温度:精度
    ±0.8℃
  • 使用環境
    0~50℃、湿度80%以下
  • データ出力
    SDカード/RS232C/USB出力
  • 標準付属品
    SDカード(1G)・導電率・TDS・塩分濃度電極・電池・取説・ハードキャリングケース付き

型番:

CD-4307SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDスロットを搭載したデータロガマルチ水質測定器の特長

マルチ水質測定器 CD-4307SD:関連画像

外観1

マルチ水質測定器 CD-4307SD:関連画像

外観2

マルチ水質測定器 CD-4307SD:関連画像

収納例

センサ導電率/TDS/塩分濃度プローブ
-レンジ測定範囲分解能精度
導電率200μS0~200.0μS0.1μS±(2%F.S+1dgt)
2mS0.2~2.000mS0.001mS
20mS2~20.00mS0.01mS
200mS20~200.0mS0.1mS
TDS200ppm0~132ppm0.1ppm±(2%F.S+1dgt)
2000ppm132~1320ppm1ppm
20000ppm1320~13200ppm10ppm
200000ppm13200~132000ppm100ppm
塩分濃度0~12%-0.01%±0.5%F.S
温度0~60℃-0.1℃±0.8℃
使用環境0~50℃、80%RH以下
データ出力SDカード/RS232C/USB出力
寸法・重量68(W)×177(H)×45(D)mm 約490g
電源UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタ別売)
付属品導電率・TDS・塩分濃度電極・ハードキャリングケース・SDカード(8GB)、プローブ、
単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書

CD-4307SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
センサ
導電率/TDS/塩分濃度プローブ
導電率:レンジ
200uS/2mS/20mS/200mS
導電率:測定範囲
0~200.0μS/cm/0.2~2.000mS/cm/2~20.00mS/cm/20~200.0mS/cm
導電率:分解能
0.1μS/0.001mS/0.01mS/0.1mS
導電率:精度
±(2%FS+1dgt)
寸法
68(W)X177(H)X45(D)mm
プローブ長
Ф22X120mm
質量(g)
約489
タイプ
SDスロット搭載したデータロガ、マルチ水質測定器
電源
UM3、AAX6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
TDS:レンジ
200ppm/2000ppm/20000ppm/200000ppm (詳細は外形図タブ参照)
TDS:測定範囲
0~132ppm/132~1320ppm/1320~13200ppm/13200~132000ppm (詳細は外形図タブ参照)
TDS:分解能
0.1ppm/1ppm/10ppm/100ppm (詳細は外形図タブ参照)
TDS:精度
±(2%FS+1dgt) (詳細は外形図タブ参照)
塩分濃度:レンジ
0~12% (詳細は外形図タブ参照)
塩分濃度:分解能
0.01% (詳細は外形図タブ参照)
塩分濃度:精度
±0.5%FS (詳細は外形図タブ参照)
温度:レンジ
0~60℃
温度:分解能
0.1℃
温度:精度
±0.8℃
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
データ出力
SDカード/RS232C/USB出力
標準付属品
SDカード(1G)・導電率・TDS・塩分濃度電極・電池・取説・ハードキャリングケース付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD-4307SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,68733,983
( 37,381 )
2日目

詳細情報

基本情報

1台で導電率・TDS・塩分濃度の測定が可能なマルチ水質測定器。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能です
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
【用途】
・各水質環境のチェックに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ水質測定器 CD-4307SDの型番CD-4307SDのページです。 型番CD-4307SDに関する仕様情報を記載しております。
マルチ水質測定器 CD-4307SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ水質測定器 CD-4307SD
ペン型デジタル導電率計 PCD-431
デジタルペン型PHメータ PH-222
ポータブル多項目水質測定器
残留塩素測定器 中濃度用 本体
共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cd
メーカーマザーツールマザーツールマザーツール東京硝子器械柴田科学アズワン
通常価格41,68713,69114,000198,678 -13,00013,621
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目6日目2日目1日目
商品タイプ水質計導電率計pHメーター水質計塩素計水質計
センサ導電率/TDS/塩分濃度プローブ-PH:ガラス電極、温度:サーミスタ---
導電率:レンジ200uS/2mS/20mS/200mS2000μS/cm/200.00mS/cm----
導電率:測定範囲0~200.0μS/cm/0.2~2.000mS/cm/2~20.00mS/cm/20~200.0mS/cm0~2.000μS/cm/2~20.0ms/cm----
導電率:分解能0.1μS/0.001mS/0.01mS/0.1mS1μS/cm/0.01mS/cm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング