17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ACアダプタ MTVSM-932

通常単価(税別)
3,834
税込単価
4,217
通常出荷日:2日目

温度計・湿度計などの測定器の長時間使用に便利なACアダプタ。【特長】・ACアダプタの使用で長時間の連続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 対応機種
    CD-4307SD、SL-4023SD、LX-1128SD、AM-4207SD、TM-947SD、GCO-2008、GC-2028、YK-2004AM、VB-8205SD、AM-4224SD、MHT-381SD、MCH-383SD、PH-230SD、EM-9300SD、AM-4214SD、YK-37UVSD、FG-5005、GCH-2018、TM-924C、LM-8102、VB-8206SD、AQ-9901SD、MHB-382SD

型番:

MTVSM-932
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各測定器の長時間使用に便利なACアダプタ MTVSM-932

ACアダプタ MTVSM-932 長時間の連続使用にも対応可能なACアダプタ

ACアダプタ MTVSM-932長時間の連続使用にも対応可能なACアダプタ

ACアダプタ MTVSM-932の対応機種

CD-4307SD/PH-230SD/SL-4023SD/EM-9300SD/LX-1128SD/AM-4214SD/AM-4207SD/YK-37UVSD/TM-947SD/FG-5005/GCO-2008/GCH-2018/GC-2028/TM-924C/YK-2004AM

MTVSM-932の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
対応機種
CD-4307SD、SL-4023SD、LX-1128SD、AM-4207SD、TM-947SD、GCO-2008、GC-2028、YK-2004AM、VB-8205SD、AM-4224SD、MHT-381SD、MCH-383SD、PH-230SD、EM-9300SD、AM-4214SD、YK-37UVSD、FG-5005、GCH-2018、TM-924C、LM-8102、VB-8206SD、AQ-9901SD、MHB-382SD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTVSM-932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,834
( 4,217 )
2日目

詳細情報

基本情報

温度計・湿度計などの測定器の長時間使用に便利なACアダプタ。
【特長】
・ACアダプタの使用で長時間の連続測定にも対応可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ MTVSM-932の型番MTVSM-932のページです。 型番MTVSM-932に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプタ MTVSM-932のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
測定器の電源
5
満足度:5.0
測定器を常時測定状態にするために、ACアダプタを買いました。問題なく稼働しています。
0人が参考にしています。
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD用に
5
満足度:5.0
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SDの長時間動作用に購入。 通常のφ2.1ACアダプタが使えなかったため購入した。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qこのアダプタはトランス式ですか?スイッチング式ですか?
A
トランス式です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ MTVSM-932
100×12×65mmデジタル温度計EA728AC-77
235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73
AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250
測温抵抗体(薬液・水中用)
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
メーカーマザーツールエスコエスコアズワン林電工東京硝子器械
通常価格3,8344,6909,8421,85723,46450,690
通常出荷日2日目1日目6日目1日目7日目5日目
商品タイプその他アクセサリ温度計温湿度計その他アクセサリその他アクセサリ温湿度計
対応機種CD-4307SD、SL-4023SD、LX-1128SD、AM-4207SD、TM-947SD、GCO-2008、GC-2028、YK-2004AM、VB-8205SD、AM-4224SD、MHT-381SD、MCH-383SD、PH-230SD、EM-9300SD、AM-4214SD、YK-37UVSD、FG-5005、GCH-2018、TM-924C、LM-8102、VB-8206SD、AQ-9901SD、MHB-382SD-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング