17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PC接続・データ編集用通信ケーブル

通常単価(税別)
3,1955,714
税込単価
3,5156,285
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

温度計とPCを接続するためのケーブル。【仕様】・USB-01:USB通信ケーブル・UPCB-01、UP...

詳細を確認

ご注意

  • Windows10の環境下では、セキュリティー設定の影響で測定データのダウンロードに失敗することがあります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-232Cインターフェースキットのラインナップ

RS-232Cインターフェースキット:関連画像

型番:SW-U801

RS-232Cインターフェースキット:関連画像

型番:UPCB-01

RS-232Cインターフェースキット:関連画像

型番:UPCB-02

RS-232Cインターフェースキット:関連画像

型番:USB-01

この商品に対応可能な機種

  • LM-8102
  • EM-9300SD
  • LX-1128SD
  • LX-1108
  • SL-4023SD
  • VB-8205SD
  • VB-8206SD
  • AM-4214SD
  • AM-4207SD
  • YK-37UVSD
  • GCH-2018
  • CD-4307SD
  • PH-230SD
  • MHT-381SD
  • MHB-382SD
  • MCH-383SD
  • TM-936
  • MT-850HA
  • TM-947SD 

開発秘話

 

SW-U801-WINは1/2/4/6/8画面表示に対応したWindowsベースのソフトフェアです。弊社製品のPCでの記録、テキスト表示、グラフ表示等が可能です。
多分野での多種多様な管理用途にお使いいただけるように開発いたしました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • PC側インタフェース

  • PC側コネクタ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

PC側インタフェース

PC側コネクタ

最小発注数量
通信ケーブル
RS-232C
D-Sub 9ピン(メス)
1個
通信ケーブル
RS-232C
D-Sub 9ピン(メス)
1個
通信ケーブル
USB
USB Type-A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,195
( 3,515 )
2日目
3,195
( 3,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,714
( 6,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

温度計とPCを接続するためのケーブル。
【仕様】
・USB-01:USB通信ケーブル
・UPCB-01、UPCB-02:RS-232C通信ケーブル
【用途】
・測定データをPCへ転送し、解析、編集などが可能

ご注意

  • Windows10の環境下では、セキュリティー設定の影響で測定データのダウンロードに失敗することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC接続・データ編集用通信ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC接続・データ編集用通信ケーブル
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
温度モジュール(ケース付き)MT001C/C
低・高温用温度モジュール MT002C/C
コンパクトサーモグラフィカメラ C3-X
防水型中心温度計 AD-5604C
メーカーマザーツールアズワンマザーツールマザーツールFLIRエー・アンド・デイ
通常価格3,195-57,9542,6893,76492,67312,782 -
通常出荷日在庫品1日目〜12日目在庫品1日目5日目1日目1日目〜
商品タイプその他アクセサリ温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)サーモグラフィカメラ中心温度計
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング