17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面測定用センサ

通常単価(税別)
6,19010,477
税込単価
6,80911,525
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

表面測定用の温度センサ。【特長】・ケーブル長:約1m。【用途】・モーター等の表面温度測定に。・金型の表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 詳細タイプ
    表面測定用センサ
  • サイズ( ケーブル長) (m)
    約1
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番:MTLP-41の画像

型番:MTLP-41の画像

型番:MTLP-44TWの画像

型番:MTLP-44TWの画像

型番:MTLP-45の画像

型番:MTLP-45の画像

型番:MTLP-53の画像

型番:MTLP-53の画像

型番:MTLP-63の画像

型番:MTLP-63の画像

型番:TP-16の画像

型番:TP-16の画像

種類表面測定用センサ
型式TP-16MTLP-41MTLP-44TW
測定範囲-40~500℃-20~400℃-20~600℃
サイズφ14(直径14mm)×150mm ケーブル長:約1mφ15(直径15mm)×115mm ケーブル長:約1mφ10(直径10mm)×150mm ケーブル長:約1m
種類表面測定用センサ
型式MTLP-45MTLP-53MTLP-63
測定範囲-30~480℃-30~250℃-20~450℃
サイズφ15(直径15mm)×150mm ケーブル長:約1m32(W)×22(H)mm ケーブル長:約1m44(W)×22(H)mm ケーブル長:約1m

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

サイズ

(mm)

最小発注数量
-20~400
φ15×115
1個
-20~600
φ10×150
1個
-30~480
φ15×150
1個
-30~250
32(W)×22(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,652
( 7,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,190
( 6,809 )
2日目
6,954
( 7,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,477
( 11,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

表面測定用の温度センサ。
【特長】
・ケーブル長:約1m。
【用途】
・モーター等の表面温度測定に。
・金型の表面温度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面測定用センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面測定用センサ
食品中心温度測定用センサ
一般計測用センサ TP-02A
一般計測用センサ
空気/気流計測用センサ
ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格6,190-8,361 -5,8433,809 -7,19216,521
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目6日目3日目在庫品1日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサーその他アクセサリ温度計(外部センサータイプ)
詳細タイプ表面測定用センサ突き刺し型センサ一般計測用センサ一般計測用センサ-ホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロックオートパワーオフ、データ出力
サイズ( ケーブル長)(m)約1約1.2約1.2-約1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング