ツール用品技術窓口

型番:MTLP-13Aの画像

型番:MTLP-11の画像

型番:TP-11の画像
| 種類 | 一般計測用センサ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TP-11 | MTLP-11 | MTLP-13A |
| 測定範囲 | -50~800℃ | -50~450℃ | -50~650℃ |
| サイズ | φ3.2(直径3.2mm)×150mm ケーブル長:約1m | φ2.0(直径2.0mm)×150mm ケーブル長:約1m | φ3.8(直径3.8mm)×200mm ケーブル長:約1m |
一般計測用センサ。
【特長】
・ケーブル長:約1m。
【用途】
・電子機器、部品、基板の表面温度測定に。
・各環境の温度管理に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“デジタルサーモテープ(R)”
4.5通常価格(税別):9,732円~

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

日油技研工業
サーモプルーフG-1(不可逆性)
0通常価格(税別):7,590円

T&D
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):32,742円

T&D
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):37,655円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
0通常価格(税別):4,320円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円