ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マザーツール 低・高温用温度モジュール MT002C/C |
|
カスタム デジタル温度計モジュール |
|
エスコ 53x28mm デジタル温度計 |
|
安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ |
機器に組み込み可能な小型温度モジュール。【特長】・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用。・小型のため、...
詳細を確認
低・高温用温度モジュール MT002C
耐久性に優れたサーミスタセンサを採用した製品

低・高温用温度モジュール MT002Cの外形図
| 用途 | 温度モニター用 |
|---|---|
| 検知方式 | サーミスタ |
| 測定範囲 | -50~+200℃ |
| 分解能 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)それ以外は1℃ |
| 確度 | ±1℃(10~40℃) |
| 機能 | 温度計 |
| 測定周期 | 2秒/回 |
| 使用環境 | 0~40℃ 80%RH以下 |
| 保存環境 | -10~+50℃ 70%RH以下 |
| 電源 | LR44又はSR44×1 |
| センサコード長 | 約1m |
| 寸法・重量 | 55(W)×28(H)×6.5(D)mm 約18g |
機器に組み込み可能な小型温度モジュール。
【特長】
・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用。
・小型のため、様々な機器への組込が可能。
【用途】
・保温/保冷BOXの温度管理に。
・温度表示が必要な機器の組込用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“デジタルサーモテープ(R)”
4.5通常価格(税別):9,732円~

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

日油技研工業
サーモプルーフG-1(不可逆性)
0通常価格(税別):7,590円

T&D
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):32,742円

T&D
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):37,655円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
0通常価格(税別):4,320円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円