17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度モジュール(ケース付き)MT001C/C

通常単価(税別)
2,689
税込単価
2,958
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機器組込用温度モジュール。【特長】・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用。・小型のため、様々な機器への...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -19.5~99.9
  • サイズ (mm)
    55.5(W)×30(H)×8.5(D)
  • 確度 (m)
    ±1℃(10℃~40℃)
  • 測定範囲
    -19.5℃~99.9℃
  • 用途
    温度モニター用
  • 電源
    LR44(1.5V)X1
  • 質量 (g)
    21.5
  • 使用環境
    0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 分解能
    0.1℃
  • 保存温湿度
    -10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 電池寿命
    約1年(at 25℃)
  • 検知方式
    サーミスタ
  • 機能
    温度計
  • 測定周期
    2秒/回
  • センサーコード長
    約1m

型番:

MT001C/C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

温度モニター用のケース付き温度モジュール

温度モジュール MT001C/C:関連画像

外観

用途 温度モニター用
検知方式 サーミスタ
測定範囲 -19.5~99.9℃
分解能 0.1℃
精度 ±1℃(10~40℃)
機能 温度計
サンプリング 約2秒/回
使用環境 温度:0~40℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存環境 温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源 LR-44(1.5V)×1 電池寿命:約1年(使用環境25℃)
サイズ 55.5(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g
センサコード長:約1m

MT001C/Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-19.5~99.9
サイズ(mm)
55.5(W)×30(H)×8.5(D)
確度(m)
±1℃(10℃~40℃)
測定範囲
-19.5℃~99.9℃
用途
温度モニター用
電源
LR44(1.5V)X1
質量(g)
21.5
使用環境
0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
分解能
0.1℃
保存温湿度
-10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと)
電池寿命
約1年(at 25℃)
検知方式
サーミスタ
機能
温度計
測定周期
2秒/回
センサーコード長
約1m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MT001C/C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器組込用温度モジュール。
【特長】
・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用。
・小型のため、様々な機器への組込が可能。
【用途】
・保温/保冷BOXの温度管理に。
・温度表示が必要な機器の組込用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度モジュール(ケース付き)MT001C/Cの型番MT001C/Cのページです。 型番MT001C/Cに関する仕様情報を記載しております。
温度モジュール(ケース付き)MT001C/Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度モジュール(ケース付き)MT001C/C
低・高温用温度モジュール MT002C/C
低・高温用温度モジュール MT002C
デュアル表示温度モジュール MT-145
デジタル中心温度計 MT-809
非接触放射温度計 MT-7
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格2,6893,7643,0003,0005,2387,731
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)中心温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-19.5~99.9-50~190-50~1900~90-50~350-60~500
サイズ(mm)55.5(W)×30(H)×8.5(D)55(W)×30(H)×8.5(D)55(W)×28(H)×6.5(D)72(W)×34(H)×16.2(D)202(L)×43(H)×20(D)39(W)×175.2(H)×71.9(D)
確度(m)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1.0℃(0~40℃)±1℃又は±1%いずれか大きい方(-50~300℃)使用環境温度25℃±2%または、±2℃どちらか大きい方
測定範囲-19.5℃~99.9℃-50~190℃-50~190℃0℃~90%-50~350℃-60~500℃

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング