17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度モジュール MT001C

通常単価(税別)
3,045
税込単価
3,350
通常出荷日:6日目

機器に組み込み可能な小型温度モジュール。【特長】・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用・小型のため、様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -19.5~99.9
  • サイズ (mm)
    55(W)×28(H)×6.5(D)
  • 確度 (m)
    ±1℃(10℃~40℃)
  • 測定範囲
    -19.5℃~99.9℃
  • 用途
    温度モニター用
  • 電源
    LR44(1.5V)X1
  • 質量 (g)
    18
  • 使用環境
    0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 分解能
    0.1℃
  • 保存温湿度
    -10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 電池寿命
    約1年(at 25℃)
  • 検知方式
    サーミスタ
  • 機能
    温度計
  • 測定周期
    2秒/回
  • センサーコード長
    約1m

型番:

MT001C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐久性に優れたサーミスタセンサを採用した小型温度モジュール

温度モジュール MT001C 小型のため幅広い機器への組み込みが可能

温度モジュール MT001C
小型のため幅広い機器への組み込みが可能

温度モジュール MT001Cの外形図

温度モジュール MT001Cの外形図

温度モジュール MT001Cの仕様

用途:温度モニター用
検知方式:サーミスタ
測定範囲:-19.5〜+99.9℃
分解能:0.1℃
確度:±1℃(10〜40℃)
機能:温度計
測定周期:2秒/回
使用温湿度範囲:0〜40℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲:-10〜+50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命:約1年間
電源:LR44(1.5V)×1
寸法・重量:本体:55(W)×28(H)×6.5(D)mm 約18g センサコード長:1m

MT001Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-19.5~99.9
サイズ(mm)
55(W)×28(H)×6.5(D)
確度(m)
±1℃(10℃~40℃)
測定範囲
-19.5℃~99.9℃
用途
温度モニター用
電源
LR44(1.5V)X1
質量(g)
18
使用環境
0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
分解能
0.1℃
保存温湿度
-10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと)
電池寿命
約1年(at 25℃)
検知方式
サーミスタ
機能
温度計
測定周期
2秒/回
センサーコード長
約1m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT001C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
6日目

詳細情報

基本情報

機器に組み込み可能な小型温度モジュール。
【特長】
・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用
・小型のため、様々な機器への組込が可能
【用途】
・保温/保冷BOXの温度管理に
・温度表示が必要な機器の組込用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度モジュール MT001Cの型番MT001Cのページです。 型番MT001Cに関する仕様情報を記載しております。
温度モジュール MT001Cのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンサのケーブルの延長はできますか?
A
精度に支障がでるためできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度モジュール MT001C
温度モジュール(ケース付き)MT001C/C
低・高温用温度モジュール MT002C/C
低・高温用温度モジュール MT002C
デュアル表示温度モジュール MT-145
デジタル中心温度計 MT-809
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格3,0452,6893,3003,0003,0005,500
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)中心温度計
測定温度範囲(℃)-19.5~99.9-19.5~99.9-50~190-50~1900~90-50~350
サイズ(mm)55(W)×28(H)×6.5(D)55.5(W)×30(H)×8.5(D)55(W)×30(H)×8.5(D)55(W)×28(H)×6.5(D)72(W)×34(H)×16.2(D)202(L)×43(H)×20(D)
確度(m)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1.0℃(0~40℃)±1℃又は±1%いずれか大きい方(-50~300℃)使用環境温度25℃
測定範囲-19.5℃~99.9℃-19.5℃~99.9℃-50~190℃-50~190℃0℃~90%-50~350℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング