ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カスタム データロガー4チャンネル温度計 |
|
マザーツール データロガ式デジタル温度計(2点式) |
|
マザーツール ACアダプタ MTVSM-932 |
SDスロット搭載した4チャンネルデータロガ温度計。【特長】・SDカードをパソコンに取り込むだけでExc...
詳細を確認4ヶ所の温度を同時測定・記録できるデジタル温度計 TM-947SD

デジタル温度計 TM-947SD
サンプリング周期の設定が可能で、用途に合わせて測定が可能

自立スタンド

SDカード、K熱電対センサーTPK-01×2本

ソフトケース
仕様
センサ:pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対センサ
測定範囲:-100~+1,300℃(取り付けセンサにより異なる)
分解能:0.1℃
精度:±0.4%+0.5℃
データ出力:SDカード、RS-232C、USB出力
使用環境:0~50℃ 85%RH以下
電源:UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売)
寸法・重量:68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。
SDスロット搭載した4チャンネルデータロガ温度計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・4チャンネル同時測定
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能
【用途】
・食品加工工程・冷凍・冷蔵の温度管理に
・コンクリート養生の温度管理に
・産業機器や設備の発熱監視に
・多点温度の一括管理に
【別売品】
K熱電対センサ、専用ACUSBケーブル:型式USB-01、RS232Cケーブル:型式UPCB-02、専用ソフト:型式SW-U801、pt100Ωセンサ:TP-101、専用ACアダプタ

マザーツール
デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール
デジタルLED表示大文字温度計

ミスミからのコメント
単品で販売しております同一型番のセンサと比較して形状が若干異なるものの、メーカーとしては同一品として扱っている(精度等の仕様は同一)ものでございます。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。 また、精度に問題があったという点につきましては、不具合の可能性がございます。商品を回収・検査の上、対応を検討させていただきます。 ○USB出力について 本商品にはUSB端子は備わっておらず、ご使用の際は別売のUSBケーブルが必要となります。弊社WEBカタログにおいて本件の記載が漏れていたことにより、お客様へ多大なるご迷惑をお掛け致しました事、お詫び申し上げます。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

T&D
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
3通常価格(税別):1,500円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

マザーツール
PC接続・データ編集用通信ケーブル
0通常価格(税別):3,195円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円