ツール用品技術窓口
リレー接点出力付で温度制御可能な温度コントローラー。【特長】・測定範囲:-50~+100℃・サーミスタ...
詳細を確認
外観
| センサ | サーミスタセンサ(付属)(NTC103K) |
|---|---|
| 測定範囲 | -50℃~100℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1.0℃(-29℃~80℃)それ以外は±1.2℃ |
| サンプリング | 4秒/回 |
| リレー接点出力 | 1A/30VDC//0.3A/125VAC |
| 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 保存環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 電源 | DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨 |
| サイズ | 72(W)×36(H)×21.3(D)mm 約30g |
リレー接点出力付で温度制御可能な温度コントローラー。
【特長】
・測定範囲:-50~+100℃
・サーミスタセンサが付属しているためすぐに使用可能です
・突然電源が切れても設定値を保持
・LEDの明るさを8段階調整可能です
・累積測定値の最大値と最小値を表示(電源が入っている状態)
【用途】
・加熱処理工程の温度管理に
・給排水の安定制御、制御ループの異常検出に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
0通常価格(税別):9,500円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
0通常価格(税別):33,924円

エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD
0通常価格(税別):5,300円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

マザーツール
デジタルデカ文字温湿度計 MT-892
0通常価格(税別):2,200円

林電工
シース熱電対
0通常価格(税別):6,190円~