17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:5日目

電池交換不要のソーラーデジタル温度計。【特長】・室内(250Lux以上)で作動。・温度のMAX/MIN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • サイズ (mm)
    64(W)×68(H)×13(D)
  • 確度 (m)
    ±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外)
  • 特長
    室内(250Lux以上)で作動 MAX/MIN表示機能付
  • 電源
    アモルファスソーラー電池
  • 質量 (g)
    約33
  • 付属品
    64(W)X68(H)X13(D)mm 約33g
  • 測定周期
    約10秒
  • 特徴
    ソーラー電池使用で電池交換不要

型番:

MT-889
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ソーラー電池使用のデジタル温度計

ソーラーデジタル温度計 MT-889:関連画像

外観(前面)

ソーラーデジタル温度計 MT-889:関連画像

外観(背面)

測定範囲 温度:0~50℃
精度 温度:±1℃(10~40℃)左記以外±2℃
サンプリング 約10秒
電源 アモルファスソーラー電池
サイズ 64(W)×68(H)×13(D)mm 約33g

MT-889の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
0~50
サイズ(mm)
64(W)×68(H)×13(D)
確度(m)
±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外)
特長
室内(250Lux以上)で作動 MAX/MIN表示機能付
電源
アモルファスソーラー電池
質量(g)
約33
付属品
64(W)X68(H)X13(D)mm 約33g
測定周期
約10秒
特徴
ソーラー電池使用で電池交換不要

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-889
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

電池交換不要のソーラーデジタル温度計。
【特長】
・室内(250Lux以上)で作動。
・温度のMAX/MIN値表示機能付。
【用途】
・室内の温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889の型番MT-889のページです。 型番MT-889に関する仕様情報を記載しております。
ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889
デジタル中心温度計 MT-806
デジタル中心温度計 MT-809
ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888
頑強型小型温度計 MT-132
デュアル表示温度モジュール MT-145
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格3,0004,4005,5004,2003,5143,000
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプ温度計中心温度計中心温度計温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)0~50-50~280-50~3500~50-50~3000~90
サイズ(mm)64(W)×68(H)×13(D)280(L)×22(H)×22(D)202(L)×43(H)×20(D)138(W)×23(H)×20(D)100(W)×36.5(W)×18(D)72(W)×34(H)×16.2(D)
確度(m)±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外)±1℃(-50~150℃)±1℃又は±1%いずれか大きい方(-50~300℃)使用環境温度25℃温度:±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) 湿度:±10%±1℃(-50℃~250℃)、±2℃(250℃~300℃)±1.0℃(0~40℃)
特長室内(250Lux以上)で作動 MAX/MIN表示機能付食品中心温度計として データホールド機能 オートパワーオフ機能T型(コンスタンタン)熱電対方式 食品温度管理、空調管理から料理、園芸、アウトドアまで 防水仕様 IP65準拠 強力マグネット付きMAX/MIN表示機能付き1℃間隔でHI/LO温度設定が可能(アラーム音でお知らせ) 強力マグネット付デュアル表示で2ヵ所同時測定可能 空調用温度管理に最適
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング